Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Met sleutel te bedienen Met sleutel Vergrendelend

 (12 productgroepen)

Lijst Rooster

Druksloten - T-greep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Draaispansloten met T-greep worden met de hand bediend en hebben een vast ontwerp. Worden gebruikt binnen een breed scala aan toepassingen met toegangshardware en zijn ideaal voor kasten en toegangspanelen.

Ons assortiment omvat vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Alle afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een rubberen afdichtpakking en een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Opties voor afwerking: verchroomd en zwarte poedercoating

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Duwsloten met sluitmoer

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit slotenassortiment wordt bevestigd met een moer. Duwsloten zijn geschikt voor schuifdeuren, vitrinekasten, beveiligingsroosters en rolluiken. De tuimelschijf maak eenvoudige bediening mogelijk: drukken om te sluiten en openen met de sleutel. Er is een keuze uit gelijke of unieke sleutels voor verschillende beveiligingsniveaus.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kastsluitingen met nok en sleutel

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze serie sloten is geschikt voor vitrines, veiligheidskasten en voorraadkasten.Er bestaat een keuze uit gelijke of unieke sleutels en de variatie van grijpbereiken voldoen aan verschillende toepassingsvereisten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kleine kwartslagsloten met schroefdraad zonder veer

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze kleine kwartslagsloten hebben geen veerwerking en heeft gelijke sleutels. Het type bevestigd met een moer past in een uitsparing van 16,2x14,2, en het type dat met clipbevestiging past in een uitsparing van 17,2x14,2.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag sloten - Beveiligd

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

De beveiligde kwartslag sloten is IP65 en geschikt voor links- of rechtshandige opening. Als het slot open is, functioneert de sleutel als een knop. De sleutel is specifiek bedoeld voor dit slot en moet bij het slot worden besteld. Selecteer de verchroomde sleutel (16711E) of de zwart gecoate sleutel (16712E).

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag sloten - Met eenvoudige bevestiging

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Het eenvoudig aan te brengen kwartslag slot kan eenvoudig worden bevestigd in een uitsnede van 20.2 x 22.2 mm en wordt bevestigd met behulp van een clip. Zowel links als rechts toepasbaar De interne veer zorgt voor een torsie van 1.5 mm en kan worden gebruikt voor paneeldiktes van 0.8 tot 2.0 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsloten - Vleugelknop met sleutel

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Sloten met vleugelknop worden gebruikt in toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen. Ze hebben een rubberpakking, voor extra afdichting. Het assortiment biedt een keur aan afwerkingen en greepbereiken. Ze worden geleverd met standaard Euro-sleutels.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Meubelsloten - Schuif voor glazen deur

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze reeks sloten is ideaal voor glazen schuifdeurtoepassingen. Het assortiment biedt een optie voor gelijke of unieke sleutels en verschillende montagemethoden.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Meubelsloten - Verticale schuif voor hout

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze serie sloten is ideaal voor houten meubelladen en kasten. Stijlvol ontwerp en afwerking zorgen voor een esthetische uitstraling van de uiteindelijke toepassing. Een selectie van gelijke of unieke sleutels biedt opties op het gebied van veiligheid.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Nokvergrendeling met greep - L-greep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Nokvergrendelingen met een L-vormige draaigreep. Deze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen.

Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals nylon, polyamide, RVS en gegoten zinklegering. Ons assortiment bevat tevens diverse afwerkingen die er mooi uitzien: met poedercoating, mat, verchroomd en helder chroom.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: eurosleutel, kwartslagsleutel, drukknop, gelijke sleutels, unieke sleutels en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging
  • DIN-EN 1774 classificatie

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Sloten - Cilindersloten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Nokvergrendelingen zijn ontworpen om de toegang tot uw panelen en deuren te vergrendelen en te beveiligen met een roterende nok die wordt vastgezet door het frame of de houder aan de achterkant vast te klikken.

Deze sloten bieden een gereedschapsloze, snelle en eenvoudige montage. Ze kunnen op deuren met een normale dikte worden gemonteerd en zijn ideaal voor lichtgewicht toegangstoepassingen.

Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende slottypes, waaronder met een loper (master), met gelijke sleutels en met verschillende sleutels,

  • Materialen: rvs en gegoten zinklegering
  • Opties voor afwerking: verchroomd, poedercoating en rvs
  • Kleuren: naturel (zilver) en zwart.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)