Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Schroefbevestiging Veerclips Bevestiging vanaf de voorzijde

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Trekgrepen - Kunststof brugvorm

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.

Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.

Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.

  • Materiaal: duroplast, thermoplast
  • Kleur: wit, zwart, geel, naturel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Trekgrepen - Metaal/kraagbevestiging

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Metalen scharnierende trekgreep met flensbevestiging heeft een veergreep voor zware toepassingen, die automatisch terugkeert naar de vlakke positie wanneer hij niet in gebruik is. Deze greep is gemaakt van glasgevuld nylon en het ontwerp met de veer keert automatisch terug naar een vlakke positie.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Trekgrepen - U-vormig metaal

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ons assortiment metalen trekgrepen is U-vormig, en gemaakt van een buis met een ronde, een vierkante of een ovale vorm indien een meer ergonomische optie vereist is. Het assortiment biedt een keuze aan materialen en afwerkingen die geschikt zijn voor verschillende toepassingsomgevingen en die zorgen voor een esthetische uitstraling van het eindproduct. Verschillende ontwerphoeken bieden een keuze uit trekhoeken. Afhankelijk van de montagebehoefte is er een keuze uit montage aan de voorzijde en montage aan de achterzijde.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verzonken Grepen - Schroefbevestiging

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verzonken grepen met schroefbevestiging kunnen verzonken in een deur of paneel worden bevestigd met bevestigingsstiften. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)