Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Vast ABS Voor stoelen en meubelafwerking

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Insteekdopppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ronde glijvoeten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ronde lastdragende glijvoeten worden gebruikt als beschermplug of als glijvoet. De klep is getrapt zodat het product gemakkelijk kan worden aangebracht en stevig vastzit.

Ideaal voor de bescherming en afwerking van buiseinden in toepassingen voor gemiddeld of zwaar gebruik. Deze glijvoeten bieden een soepele, duurzame voet voor meubels, apparaten en dergelijke.

Ze beschermen vloeren tegen krassen, schuren en andere schade die wordt veroorzaakt door zware of scherpe voorwerpen.

  • Materiaal: PE, ABS, nylon, butyraat, LDPE, HDPE
  • Kleur: grijs, zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ronde insteekdoppen en glijvoeten - Verchroomd

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit. De hoogwaardige afwerking is ideaal voor productpresentatie.

De ronde insteekdop is voorzien van een geribbelde schacht, die eenvoudig kan worden aangebracht. Biedt grijpkracht waarmee de insteekdop op zijn plek wordt gehouden.

  • Materialen: acrylonnitriel butadieen styreen (ABS) en polyethyleen (PE)
  • Afwerking: verchroomd
  • Kleuren: zwart en zilver

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verchroomde rechthoekige insteekdoppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Rechthoekige insteekdoppen worden gebruikt in buistoepassingen en zorgen voor een net en strak uiterlijk. Deze insteekdoppen hebben daarnaast als voordeel dat ze een verchroomde kap hebben, wat een aantrekkelijk hoogglansuiterlijk bied dat perfect geschikt is voor de afwerking van producten.

Geschikte toepassingen zijn onder andere stoel- en tafelpoten, kasten, legplanken en dergelijke. Het assortiment omvat ook opties met ribbels die gemakkelijk kunnen worden aangebracht en een vormgesloten passing bieden. Deze opties zijn geschikt voor een wanddoorsnede van 1,0 tot 2,0 mm dikte.

  • Materialen: acrylonnitriel butadieen styreen (ABS) en polyethyleen (PE)
  • Afwerking: verchroomd
  • Kleuren: zwart en zilver

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Vierkante insteekdoppenen glijvoeten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Vierkante insteekstukken en glijvoeten zijn een type afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten. Ze zijn bedoeld voor goed passende aansluiting op diverse buisproducten en kunnen schade aan vloeren of andere oppervlakken helpen voorkomen en de buis tegen externe elementen beschermen. Veel gebruikt in uiteenlopende toepassingen, zoals meubels, winkelarmaturen en industriële apparatuur.

Verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en verchroomde vierkante inzetstukken.

  • Materiaal: LDPE, nylon, PE, ABS, butyraat, HIPS, staal, TPR
  • Kleur: wit, zwart, medium grijs, zilver, transparant, blauw, rood, geel, bruin, groen, donkergrijs, grijs

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)