Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Vast Veer Met sleutel

 (47 productgroepen)

Lijst Rooster

Beugelsluiting met sluithaak

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beugelsluitingen of spanbeugelsluitingen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen en zijn voor zwaarder gebruik dan de ladevergrendelingen. Het assortiment is verkrijgbaar in een ruime keuze aan montageposities, materiaal, afmetingen en vergrendeling voor verbeterde veiligheid.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beugelsluitingen - Kunststof en rubber

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Bevestigingsplaten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Compressie slot - Verstelbaar/Vleugelknop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.

Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.

Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering met rubberen pakking
  • Afwerking: zwarte poedercoating
  • DIN-EN 1774 classificatie
  • RoHS-conform
  • IP65 standaard

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Draai-spanvergrendeling met trekgreep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Sloten voor HVAC

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

HVAC slot is een buitensluitsysteem dat veiligheid biedt voor onder druk staande deuren. Het linker- en rechterslot kan worden geselecteerd met een T-greep of L-greep. Klanten die dit product kopen zijn mogelijk ook geïnteresseerd in ons assortiment tochtstrips.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Drukslot - Met vleugelknop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Een draaispanslot met vleugelknop is de ideale keuze wanneer een betere afdichting bij trillingen vereist is. Een populaire keuze voor kasten, toegangspanelen en andere hardwaretoepassingen.

Dit assortiment draaispansloten heeft een vast ontwerp en is verkrijgbaar in vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

Voor de vergrendeling is een standaard sluitkam nodig zonder stop; deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Afwerkingen: verchroomd en met zwarte poedercoating

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Druksloten - T-greep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Draaispansloten met T-greep worden met de hand bediend en hebben een vast ontwerp. Worden gebruikt binnen een breed scala aan toepassingen met toegangshardware en zijn ideaal voor kasten en toegangspanelen.

Ons assortiment omvat vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Alle afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een rubberen afdichtpakking en een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Opties voor afwerking: verchroomd en zwarte poedercoating

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Duwsloten met sluitmoer

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit slotenassortiment wordt bevestigd met een moer. Duwsloten zijn geschikt voor schuifdeuren, vitrinekasten, beveiligingsroosters en rolluiken. De tuimelschijf maak eenvoudige bediening mogelijk: drukken om te sluiten en openen met de sleutel. Er is een keuze uit gelijke of unieke sleutels voor verschillende beveiligingsniveaus.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Extern metalen hoekscharnier

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Fixeerringen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Hoeksteunenpakket

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kastsluitingen met nok en sleutel

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze serie sloten is geschikt voor vitrines, veiligheidskasten en voorraadkasten.Er bestaat een keuze uit gelijke of unieke sleutels en de variatie van grijpbereiken voldoen aan verschillende toepassingsvereisten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kleine kwartslagsloten met schroefdraad zonder veer

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze kleine kwartslagsloten hebben geen veerwerking en heeft gelijke sleutels. Het type bevestigd met een moer past in een uitsparing van 16,2x14,2, en het type dat met clipbevestiging past in een uitsparing van 17,2x14,2.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kleine kwartslagsloten met veer

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kleine kwarslagsloten zijn verkrijgbaar in verschillende kopsoorten, grepen en types voor verschillende toepassingen. Type 1 heeft een springveer en is gemaakt van een sterke zinklegering

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag sloten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag sloten - Beveiligd

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

De beveiligde kwartslag sloten is IP65 en geschikt voor links- of rechtshandige opening. Als het slot open is, functioneert de sleutel als een knop. De sleutel is specifiek bedoeld voor dit slot en moet bij het slot worden besteld. Selecteer de verchroomde sleutel (16711E) of de zwart gecoate sleutel (16712E).

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag sloten - Met eenvoudige bevestiging

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Het eenvoudig aan te brengen kwartslag slot kan eenvoudig worden bevestigd in een uitsnede van 20.2 x 22.2 mm en wordt bevestigd met behulp van een clip. Zowel links als rechts toepasbaar De interne veer zorgt voor een torsie van 1.5 mm en kan worden gebruikt voor paneeldiktes van 0.8 tot 2.0 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag sloten - Veer/IP65

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

De populaire kwartslag sloten worden gebruikt voor kasten en behuizingen die vibratiecontrole vereisen. De behuizing is voorzien van een interne veer voor een compressie van 1.5 mm. Een o-ring zorgt voor een afdichting tussen de veer en de aandrijving. Deze IP65-reeks biedt een uitgebreide combinatie van materialen en afwerkingen, in combinatie met een grijpbereik die geschikt is voor vele toepassingen. De sluitlippen zullen door de stopper niet verder dan een kwartslag draaien.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag – Modulaire sterknop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Nokvergrendelingen met draaigreep - Verstelbaar; worden gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties.

Deze vergrendelingen zijn uitzonderlijk duurzaam en bieden een hoge mate van beveiliging waardoor ze ideaal zijn voor een industriële, commerciële of uitdagende omgeving. Deze vergrendelingen zijn snel en eenvoudig te installeren. Ze zijn perfect voor situaties waarin lichtgewicht toegang vereist is en kunnen in deuren van elke dikte worden aangebracht.

De greep is verwijderbaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als de greep niet in gebruik is, kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm.

  • Kleur: naturel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsloten - Vleugelknop met sleutel

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kwartslagvergrendelingen met vleugelknoppen zijn ontworpen om deuren, kasten, behuizingen en andere toegangspunten te beveiligen. Ze worden bediend door de knop 90 graden te draaien, waardoor de vergrendeling wordt in- of uitgeschakeld, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die regelmatig openen en sluiten vereisen. Elke vergrendeling heeft een buitenafdichting, een montagemoer en twee standaard Euro-sleutels (5333).

Het is gemaakt om eenvoudig en snel te installeren, biedt extra beveiliging en voorkomt ongeoorloofde toegang terwijl het nog steeds gemakkelijk toegang biedt wanneer het ontgrendeld is. De producten omvatten verschillende materialen, afwerkingen en assortimenten voor grepen die worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals elektrische behuizingen, meubelkasten en afdekkingen voor apparatuur.

  • Materiaal: zinklegering, gegoten zinklegering
  • Kleuren: zwart, naturel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsloten met kunststof schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kunststof kwartslagklinken zijn een lichtgewicht alternatief voor hun metalen soortgenoten. Ze worden geleverd met een metalen sluitmoer, maar de kunststof sluitmoer kan ook afzonderlijk worden aangeschaft. Er zijn 4 kopsoorten verkrijgbaar

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslagsluitingen voor dikke deuren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Opdeksloten zijn geschikt voor gebruik op dikke platen, zoals isolatiepanelen. Ze hebben een 5mm dubbelbaard kop en zijn verchroomd. De afdichting voldoet aan IP65. Wordt met een rubberen pakking geleverd.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ladevergrendeling met zijveer

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Met hangslot afsluitbare beugelsluiting met sluithaak

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beugelsluitingen trekken twee componenten veilig bij elkaar en vergrendelen ze. Ze zijn verkrijgbaar in zowel RVS als Verzinkt Staal en kunnen met de hand worden bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines. Ze kunnen met een hangslot worden afgesloten

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)
  • van 2