Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(54 productgroepen)
LPG-pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie en helpen gevaarlijke gaslekken te voorkomen. De pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie en voldoen aan de voorwaarden van gedragscode 15 van de LP Gas Association: Profielen zijn voorzien van een riempje om verlies te voorkomen en voorzien van een markering voor de richting van plaatsing / verwijdering.
Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Schroefpluggen met o-ring zijn voorzien van een samendrukkende afdichtingslip en o-ring voor waterdichte afdichting en superieure lekkagebescherming voor hydraulische schroefdraad. Kan handmatig of met een moer-, dopsleutel of schroevendraaier aan- of losgedraaid worden. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Schroefpluggen met o-ring zijn voorzien van een samendrukkende afdichtingslip en o-ring voor waterdichte afdichting en superieure lekkagebescherming voor hydraulische schroefdraad. Kan handmatig of met een moer-, dopsleutel of schroevendraaier aan- of losgedraaid worden. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Schroefpluggen met o-ring zijn voorzien van een samendrukkende afdichtingslip en o-ring voor waterdichte afdichting en superieure lekkagebescherming voor hydraulische schroefdraad. Kan handmatig of met een moer-, dopsleutel of schroevendraaier aan- of losgedraaid worden. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Paddestoelknoppen geven producten een esthetisch aangenaam, afgewerkt uiterlijk. Deze gegoten kunststof knoppen zijn ideaal voor een breed assortiment aan toepassingen waaronder machinegereedschappen, mallen en bevestigingselementen. Het paddenstoelontwerp zorgt voor een comfortabele grip.
Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.
Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.
Ronde inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken voor buisuiteinden en verbindingspijpen. Met schroefdraad voor stevige schroefbevestiging. Deze inzetstukken met schroefdraad bieden een stabiel en stevig bevestigingspunt voor een keur aan meubel- en apparatuurcomponenten.
Ze worden vaak gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.
Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de auto-industrie, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor BSP/gas-draad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.
Schroefkappen van HDPE worden gebruikt in de automotive, hydraulica en de machinebouw. Handmatig aandraaien wordt aanbevolen, maar door de zeskantkop kan de kap bij laag koppel met een inbussleutel of dopsleutel aangebracht of verwijderd worden. De kap is voorzien van een inwendige neopreen rubber afdichtingsschijf om lekkage te beperken. Geschikt voor BSP/Gas-schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel en in veel verschillende maten.
Gele metrische schroefkappen van polyethyleen hebben een interne afdichtschijf van neopreen rubber om verontreiniging door neerslag en binnendringende deeltjes te beperken. Geschikt voor de bescherming van metrisch schroefdraad. Hoewel handmatig vastdraaien wordt aanbevolen, kan de kap ook bij laag koppel met een schroevendraaier of dopsleutel geplaatst of verwijderd worden. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten voor al uw toepassingen.
Deze schroefkappen van polyethyleen met UNF-draad beschermen en beperken de lekkage van vloeistof. Ze zijn bestand tegen oplosmiddelen en verminderen de kans op afschuiving. Een neopreen afdichtschijf beperkt lekkage en de zeshoekige kop kan worden aangedraaid met een moersleutel of dopsleutel bij laag koppel, maar handmatig aandraaien wordt aanbevolen. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen en onze selectie van schroefpluggen.
Slottex-pluggen zijn inschroefbare beschermpluggen die geplaatst en verwijderd kunnen worden met een schroevendraaier, een steeksleutel of een dopsleutel. Ze kunnen handmatig of met elektrisch gereedschap aangedraaid worden. Het assortiment bestrijkt een groot aantal afmetingen dat geschikt is voor Metrische schroefdraden, BSP- en UNF-schroefdraden.
Snap-fit pluggen worden met een enkele draai stevig in de juiste positie geduwd. De plug heeft een lip in het midden die stevig vastgepakt kan worden voor vastdraaien en eenvoudige verwijdering. Het assortiment is geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draad.
Snel vastdraaiende kartelknoppen hebben een gekarteld oppervlak dat een betere grip en eenvoudiger draaien mogelijk maakt. Ze kunnen snel worden vastgezet en losgemaakt met enkel uw vingers, zonder nood aan ander gereedschap en met slechts een lichte klemkracht. Ze kunnen tijd en inspanning besparen in situaties waar regelmatig veranderingen vereist zijn.
De knop wordt schuin op het draadeind geplaatst en vervolgens in de axiale positie geplaatst om op het draadeind te passen. Op dit punt kan het worden vergrendeld met een lichte rotatie.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Stergrepen en -knoppen met Buitendraad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.
Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.
Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.
Trillingsdempende pluggen zijn ideaal voor hydraulische BSP-aansluitingen. Het ontwerp met getande schroefdraad zorgt ervoor dat onze trillingsdempende pluggen voorkomen dat onderdelen los raken tijdens beweging. Deze hydraulische pluggen zijn vervaardigd uit een transparant materiaal zodat de geïnstalleerde O-ringen gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden.
De handgrepen en stangen van de kogelkopversnellingshendels zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De T-greep knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk, wat deze duurzame poken ideaal maakt op machinetoepassingen voor het wisselen van versnellingen door een draaipunt.
De handgrepen en stangen van de versnellingspoken met taps toelopende knop zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De conische knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk voor een eenvoudige greep en een esthetisch aantrekkelijke afwerking op machinetoepassingen, voor het wisselen van versnellingen.
Versnellingspook assen hebben aan beide einden een schroefdraad om uw pook aan het ene einde te koppelen, waardoor het ingangsvermogen naar de versnellingen wordt versterkt. De knop van uw keuze kan op het andere einde geschroefd worden. Deze pennen zijn verkrijgbaar met stalen of RVS pen en messing inzetstuk.
Vierkante buisverbinders worden gebruikt om een verbinding te maken tussen meerdere buizen. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.
Vierkante buis met schroefdraad wordt gebruikt als bescherming tegen scherpe buisranden en voor een mooie afwerking. Het push-in buisinsteekstuk is voorzien van schroefdraad om voeten of zwenkwielen af te stellen. Hiermee hoeft niet te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, zwenkwielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen.
Vierkante metalen inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar in verschillende opties: metalen inzetstukken met schroefdraad, standaard, vierkant, metaal, vierkante heavy-duty inzetstukken en horizontale inzetstukken voor vierkante buizen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan