Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Nokvergrendelingen zijn ontworpen om de toegang tot uw panelen en deuren te vergrendelen en te beveiligen met een roterende nok die wordt vastgezet door het frame of de houder aan de achterkant vast te klikken.
Deze sloten bieden een gereedschapsloze, snelle en eenvoudige montage. Ze kunnen op deuren met een normale dikte worden gemonteerd en zijn ideaal voor lichtgewicht toegangstoepassingen.
Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende slottypes, waaronder met een loper (master), met gelijke sleutels en met verschillende sleutels,
Hef- en draai nokvergrendelingen (sloten) met een eenvoudige hef- en draaiwerking en drukactie. Ze worden eenvoudig gemonteerd met behulp van een beugel of snap-in bevestiging.
Deze vergrendelingen hebben een handvat met laag profiel dat kan worden opgeborgen wanneer het niet wordt gebruikt. Ook is de greep eenvoudig te verstellen voor extra gemak. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen met tal van unieke eigenschappen. De hef- en draai nokvergrendelingen kunnen worden gebruikt in tal van binnen- en buitentoepassingen, zoals elektrische panelen, machinebekledingen, spoorweg- en bouwuitrusting.
De stijlen in het assortiment omvatten draai-spansloten met een compressie van 5 mm , zwenkgrepen in een reeks maten die een veerbelast, klapactie- ontwerp hebben, met opties die met een drukknop kunnen worden bediend, alsmede volledig metalen opties. Ook inbegrepen zijn Swell grendels die uitstekend presteren bij trillingen, en driepuntsstangvergrendelingen met een geïntegreerde tandwielkast voor meerpuntsvergrendeling.
Eigenschappen
Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat
Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.
Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.
Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.
Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.
Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.
Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.
Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.
Ultradunne inschroefbare magneetsnappers zijn ideaal voor beperkte ruimtes. Ze zijn gemaakt van vernikkeld staal met een sterke neodymium magneet.
Vaste draai-spanvergrendelingen hebben een veelzijdig, rond ontwerp met laag profiel. Ideaal voor het dichthouden van deuren en panelen zodat geluiden van trillende en bewegende panelen worden voorkomen.
De extra compressie zorgt voor een stevige vergrendeling wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Conform DIN getest op trillingen en schokken. De nok wordt in de sluitstand gezet wanneer de sleutel 180 graden wordt gedraaid.
Werken bij temperaturen van -50 tot +80 C.
Verstelbare spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen. Ze zijn verkrijgbaar in versies met of zonder slot.
De aangeboden sluitlippen bieden een alternatief of vervanging voor de sluitlip die bij onze sloten wordt geleverd. Het assortiment biedt een keuze uit grijpbereik, materiaal en profiel voor vele toepassingen.
Push/pull vergrendeling is een slot dat met een veersysteem werkt voor ver- en ontgrendelen. Deze push/pull vergrendeling is compatibel met twee sluitplaten die onafhankelijk van elkaar moeten worden besteld, afhankelijk van de montage-eisen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan