Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal

 (229 productgroepen)


Glijvoeten - Verstelbare kanteling

Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.

Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.

  • Beschikbaar in volgende draadmaten; M6, M8 en M10.

Glijvoeten- Verstelbaar/gladde basis

Glijvoeten met verstelbare, soepele voet.

Heavy-duty draadeinden - Mannelijk

Dit heavy-duty mannelijke draadeind met integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Ze hebben buitendraad aan één uiteinde en een geïntegreerde sferische glijlager aan de andere kant. De sferische glijlager maakt haakse misuitlijning mogelijk en aanvaardt radiale en axiale belasting, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.

De kogel met stanguiteinde beweegt op een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp waarborgt een onderhoudsvrijd stanguiteinde. Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof stof is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, zonder schade aan te richten.

Het wordt in het overeenkomstig component vastgedraaid. Tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.

  • Het is ideaal voor toepassingen die flexibiliteit en belastbaarheid vereisen.
  • Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling.
  • Bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden.
Materiaal: Staal Serie: SRR3553, SRR3550

Heavy-duty draadeinden - Vrouwelijk

Deze heavy-duty stangen met binnendraad verbinden twee stangen, kabels of andere componenten en hebben een integrale sferische glijlager als uiteinde. Ze bestaan uit een behuizing met binnendraad en een integrale sferische glijlager. De integrale sferische glijlager ondersteunt zowel radiale als axiale belasting. Het maakt haakse misuitlijning mogelijk, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.

De kogel met stanguiteinde wordt ondersteund door een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de stanguiteinde geen onderhoud nodig heeft. Stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof samenstelling is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, wat het risico op letsel beperkt.

Het biedt een langdurig mooie afwerking en is bestand tegen corrosie en slijtage. De behuizing met binnendraad zorgt voor een eenvoudige verbinding met een passend component. Is tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.

  • De behuizing met binnendraad zorgt voor een eenvoudige verbinding met een passend component.
  • Het biedt een langdurig mooie afwerking en is bestand tegen corrosie en slijtage.
  • Bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRR3566, SRR3551

Hijsoogbouten - Binnendraad

Deze hijsoogbouten met binnendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Het is essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden wanneer in gebruik.

Het is voorzien van een massieve cilindervormige schacht met draaduiteinde voor bevestiging en een oog met een open einde aan de andere kant. De lusoog dient als een veilig verbindingspunt voor haken, ketting en andere hefinrichtingen. Het vrouwelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.

  • Het is essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +200C.
  • Het wordt gebruikt voor haken, kettingen, op bouwterreinen en automotive.
  • Het is voorzien van een massieve cilindervormige schacht met draaduiteinde voor bevestiging en een oog met een open einde aan de andere kant.
Materiaal: RVS 316, RVS 303, Verzinkt staal Serie: SRP4044, SRP4041

Hijsoogbouten - Buitendraad

Deze hijsoogbouten met buitendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Tijdens gebruik is het essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden.

Het is voorzien van een schacht met schroefdraad en een lusoog aan de bovenkant. De schacht met schroefdraad maakt het eenvoudig om het in een voorgeboord gat of een insteekstuk met schroefdraad te installeren en de lusoog zorgt voor een stevig verbindingspunt voor haken, kettingen of andere hefinrichtingen. Het mannelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.

Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.

  • Het is essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +200C.
  • Het wordt gebruikt voor haken, kettingen, op bouwterreinen en automotive.
  • Het is voorzien van een schacht met schroefdraad en een lusoog aan de bovenkant.
Materiaal: RVS 316, RVS 303, Verzinkt staal Serie: SRP4043A2, SRP4040

Hoekscharnieren - Afstand

90˚ Offset hoekscharnier zijn in verschillende profielen verkrijgbaar, zodat er diverse combinaties mogelijk zijn om de deur met een bepaalde afstand aan het frame te bevestigen.

Serie: SR5504

Hoeksteunenpakket

Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.

Horizontale spanklemmen

Verticale handmatige houdklemmen besparen kostbare ruimte zonder aan klemcapaciteit of klemprestaties in te boeten. Een gepolsterde handgreep van vinyl biedt verbeterd gebruiksgemak en de body en alle overige onderdelen zijn verzinkt en bestand tegen corrosie.

Serie: SRG0005

Hulsmoeren

Hulsmoeren zijn verbindingsmoeren die een uitstekende bescherming tegen oxidatie bieden. De moer heeft een zeskantaandrijving die geschikt is voor een M5 inbussleutel. Hierdoor zijn ze nel en makkelijk te installeren.

Over het algemeen gebruikt met verbindingsbouten om componentonderdelen te verbinden en aan elkaar te bevestigen. Geschikt voor houten assemblages, waaronder plat verpakt meubilair en vakwerkbouw.

Verkrijgbaar in assortiment schroefdraadmaten passend bij uw toepassing.

  • Materiaal: staal
  • Afwerking: verzinkt


Serie: SR1585

ID Xpansion-klemmen - Machinaal bewerkbaar

Deze ID Xpansion-klemmen zijn ontworpen voor het vasthouden van onderdelen met een binnendiameter, voor een machinale bewerking met hoge dichtheid op verticale of horizontale freesmachines. Diameter tussen 4.1 mm en maximaal 250.0 mm. Dit product kan tevens worden gebruikt als een expanderende mal of draaibank.

Zijn laag profiel is geschikt voor secundaire bewerkingen op werkstukken die zich op een draaibank bevinden. Het biedt plaats aan meer werkstukken per klem- of bevestigingsplaat en is eenvoudig tot de juiste grootte te vervaardigen op een draaibank of freesmachine.

Een inbussleutel, hydraulische trekcilinders of een snelheidsblok worden gebruikt om het te installeren of vastmaken. Het heeft een romp van zacht staal en wordt gebruikt voor bewerkingen, medische apparaten, elektronische fabricage en automotive toepassingen.

  • Ontworpen voor een high-density machinale bewerking op verticale of horizontale freesmachines.
  • Het heeft een laag profiel, ideaal voor secundaire bewerkingen op werkstukken die zich op een draaibank bevinden.
  • Wordt gebruikt voor bewerkingen, medische apparaten, elektronische fabricage en automotive toepassingen.
Materiaal: Zacht staal Serie: SR12051

Inbusschroeven - Metalen standaard kop

Wordt vastgezet door middel van een zeskantsleutel en de inbuskop

Industriële kantelbare stelvoeten - RVS

Dit assortiment industriële kantelbare stelvoeten is voorzien van een draadeind gemaakt van 304 RVS, bevestigd aan een zwarte polyamide (PA) basis, waardoor een maximale articulatie van 30 mogelijk is. Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en de horecasector.

Industriële wielen

Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

KPR Anti-vibratie machinevoeten

Anti-vibratie machinevoeten met een ST37-behuizing van gegalvaniseerd staal en een vorm van natuurlijk rubber. Deze machinevoeten hebben een rubberhardheid van 60 shore en breukveilige opties zijn beschikbaar in het assortiment. Deze steunen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en draadmaten.

Kabelgeleiding

Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.

Serie: SR1734

Kastsluitingen met nok en sleutel

Deze serie sloten is geschikt voor vitrines, veiligheidskasten en voorraadkasten.Er bestaat een keuze uit gelijke of unieke sleutels en de variatie van grijpbereiken voldoen aan verschillende toepassingsvereisten.

Serie: SR1887

Klapslotsluiting

Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.

Kleine kwartslagsloten met schroefdraad zonder veer

Deze kleine kwartslagsloten hebben geen veerwerking en heeft gelijke sleutels. Het type bevestigd met een moer past in een uitsparing van 16,2x14,2, en het type dat met clipbevestiging past in een uitsparing van 17,2x14,2.

Kleine kwartslagsloten met veer

Kleine kwarslagsloten zijn verkrijgbaar in verschillende kopsoorten, grepen en types voor verschillende toepassingen. Type 1 heeft een springveer en is gemaakt van een sterke zinklegering

Serie: SR5528

Koepelvormige moer - Metaal

Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken

Kogel - Eenvoudig

Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.

Kogel - Smeernippel

Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.

Kogelgewrichten

Deze kogelgewrichten kunnen worden gebruikt om twee componenten op verschillende manieren te verbinden. Het is sterk en duurzaam, en waarborgt betrouwbare prestaties zelfs onder enorme belasting. Het zorgt voor efficiënte en nauwkeurige bewegingen, een probleemloze werking en minder wrijving.

Het is voorzien van een kogelvormig uiteinde en een busvormige behuizing voor een grote mobiliteit en flexibiliteit. Het ontwerp maakt rotatie en hoekbeweging mogelijk, perfect voor multidirectionele toepassingen.

Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.

  • Biedt efficiënte en nauwkeurige bewegingen, een probleemloze werking en minder wrijving.
  • Het is voorzien van een kogelvormig uiteinde en een busvormige behuizing voor een grote mobiliteit en flexibiliteit.
  • Wordt gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

  • van 10