Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal

 (229 productgroepen)


Draaibare voet Spindel

Spindelmodules met draaibare voet zijn ideaal voor situaties waarin een groot oppervlak moet worden afgeklemd. Gebruik deze alternatieve spindelassemblage als de klemkracht over een groter gebied moet worden verspreid dan kan worden bestreken door een knevelklem.

Serie: SR5457

Dragers met flens - Standaard

Deze standaard dragers met flens zijn een soort lineaire lager gebruikt voor zware en nauwkeurige lineaire bewegingstoepassingen. Ze bieden nauwkeurigheid, stabiliteit en betrouwbaarheid. Hun stalen rails zijn doorgehard voor meer duurzaamheid en een slijtagebestendige levensduur.

Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.

De dragers worden afzonderlijk van de rails aangeboden en zijn op dummy blokken gemonteerd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng de dummy blok op één lijn met het einde van de rail en schuif deze erop. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur, automatiserring, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Stalen rails zijn doorgehard voor meer duurzaamheid en een slijtagebestendige levensduur.
  • Bied nauwkeurigheid, stabiliteit en betrouwbaarheid.
  • Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel.
Materiaal: Staal Serie: SRL1016F

Dragers zonder flens - Laag

Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.

Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.

Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire dragers zonder flens. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Zorgt voor precisie, stabiliteit en zekerheid.
  • Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijken met dragers met een flens.
  • Het laag profiel biedt een nog compactere oplossing in vergelijking met standaard lineaire drager zonder flens.
Materiaal: Staal Serie: SRL1016UL

Dragers zonder flens - Standaard

Deze lage profiel-dragers zonder flens worden gebruikt voor zware en precieze lineaire bewegingstoepassingen. Ze zorgen voor precisie, stabiliteit en zekerheid. Het contact uit 4 rijen met de overeenstemmende rail biedt dezelfde belastbaarheid ongeacht of de last in de drager drukt of eraan hangt.

Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd. De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd. Het zorgt er tevens voor dat de kogels op hun plaats blijven ingeval de drager ongewild van de rail wordt verwijderd.

De dragers worden geleverd op dummy blokken die op de rand van de rail moeten worden aangebracht van de drager waarop die geïnstalleerd zal worden. Schuif de drager van de dummy blok op de rail om beschadiging te voorkomen. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur voor speciale doeleinden, automatisering, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.

  • Zorgt voor precisie, stabiliteit en zekerheid.
  • Het ontwerp zonder flens biedt een nog compactere oplossing maar kan alleen vanaf de bovenkant worden gemonteerd.
  • De kogelhouders van de drager zorgen voor een stillere werking terwijl het systeem beter wordt gesmeerd.
Materiaal: Staal Serie: SRL1016U

Drukschroeven - Kunststof Pad

Deze drukschroeven met kunststof pad worden gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt geminimaliseerd. Het zorgt voor een vloeiende en gecontroleerde werking, terwijl wrijving en slijtage worden beperkt.

Wanneer de schroef draait, oefent de kunststof pad druk uit op het oppervlak dat het aanraakt voor een gecontroleerde beweging of aanpassing. Het biedt een stevig en stabiel contactpunt en is zeer slijtagebestendig.

Het is eenvoudig te installeren onder druk, klemt of duwt zachtjes op spillen met schroefdraad, assen of oppervlaktebehandelde onderdelen en biedt plaats aan meer delicate onderdelen. Het wordt regelmatig gebruikt in mechanische assemblage, precisie-instrumenten, ijking en uitlijning.

  • Biedt een gecontroleerd draagvlak voor componenten die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moeten worden.
  • Het biedt een stevig en stabiel contactpunt en is zeer slijtagebestendig.
  • Wordt gebruikt in mechanische assemblage, precisie-instrumenten, ijking en uitlijning.
Materiaal: Staal Serie: SR34160

Drukslot - Met vleugelknop

Een draaispanslot met vleugelknop is de ideale keuze wanneer een betere afdichting bij trillingen vereist is. Een populaire keuze voor kasten, toegangspanelen en andere hardwaretoepassingen.

Dit assortiment draaispansloten heeft een vast ontwerp en is verkrijgbaar in vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

Voor de vergrendeling is een standaard sluitkam nodig zonder stop; deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Afwerkingen: verchroomd en met zwarte poedercoating

Druksloten - T-greep

Draaispansloten met T-greep worden met de hand bediend en hebben een vast ontwerp. Worden gebruikt binnen een breed scala aan toepassingen met toegangshardware en zijn ideaal voor kasten en toegangspanelen.

Ons assortiment omvat vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Alle afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een rubberen afdichtpakking en een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering
  • Opties voor afwerking: verchroomd en zwarte poedercoating

Drukstuk

De drukstukken worden op de uiteinden van de zuiger geschroefd voor gebruik in rechtlijnige klemmen. De plunjer duwt naar voren tot het drukkussen het werkstuk stevig vasthoudt. Deze componenten zijn ontworpen voor snelwerkend klemmen met maatvariaties en lange openings- en sluitingsbewegingen.

Duw-trek-trekklem

Het basistype handmatige druk-en-trekklemmen maakt gebruik van een plunjermechanisme voor een directe lineaire werking. Het lage profiel maakt gebruik van zijdelingse of eindklemmen in toepassingen met een hoogtebeperking.

Serie: SR5448

Duwsloten - Vervangende sleutels

Vervangende sleutels voor duwsloten bieden een exacte, precieze kopie van de originele sleutel met ronde kop, die normaal gesproken op glazen deuren en vitrinekasten te vinden is.

Duwsloten met sluitmoer

Dit slotenassortiment wordt bevestigd met een moer. Duwsloten zijn geschikt voor schuifdeuren, vitrinekasten, beveiligingsroosters en rolluiken. De tuimelschijf maak eenvoudige bediening mogelijk: drukken om te sluiten en openen met de sleutel. Er is een keuze uit gelijke of unieke sleutels voor verschillende beveiligingsniveaus.

Dwarsmoeren

Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer

Serie: SR1585

Enkele kruiskoppelingen

Deze enkele kruiskoppelingen worden gebruikt wanneer roterende mobiliteit en flexibiliteit tussen verkeerd uitgelijnde assen nodig zijn. Het draagt koppel over tussen twee niet-uitgelijnde assen, terwijl de hoekafwijking aangepakt wordt.

Ze zijn ontworpen om koppel over te dragen en de lengte aan te passen, terwijl kleine hoekafwijkingen tussen de ingaande en uitgaande as mogelijk zijn. De aandrijfsnelheid van kruiskoppelingen met glijlagers is bovendien beschikbaar voor 1000 tpm en 4000 tpm. Is bestand tegen zware belasting en biedt consistente prestaties in ruwe omstandigheden.

Beschikbaar met eenvoudige of naaldrollagers die levenslang gesmeerd zijn en geen onderhoude vereisen. Boringen met sleutel of vierkante boringen zijn op aanvraag beschikbaar. Het kan tot 45 graden per koppeling buigen. Ze zijn nauwkeurig en stil, en werken soepel. Het kan met behulp van specifiek gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.

  • Wordt gebruikt in industriële machines en transportsystemen.
  • De aandrijfsnelheid van kruiskoppelingen met glijlagers is beschikbaar voor 1000 tpm en 4000 tpm.
  • Beschikbaar met eenvoudige of naaldrollagers die levenslang gesmeerd zijn en geen onderhoud vereisen.
  • Het kan tot 45 graden per koppeling buigen.
Materiaal: RVS 304, Staal Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Excentrische bevestigingsklemmen

Excentrische bevestigingsklemmen maken gebruik van een excentrische as voor een fijne koppelregeling en wijzigbare grip, terwijl exacte uitlijning en plaatsing wordt behouden. Het excentrisch ontwerp verdeelt de klemkracht gelijkmatig, terwijl de precieze uitlijning wordt behouden.

Het zorgt voor snel en krachtig klemmen en is gemaakt voor duurzaamheid en een lange levensduur. Wordt gebruikt in precisiebewerkings-, montage en holddown-toepassingen.

  • Maakt gebruik van een excentrische as voor een fijne koppelregeling en wijzigbare grip
  • Het verdeelt de klemkracht gelijkmatig, terwijl de precieze uitlijning wordt behouden.
  • Wordt gebruikt in precisiebewerkings-, montage en holddown-toepassingen.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SR12113, SR12112

Excentrische pull-down klemmen

Excentrische pull-down klemmen met een kleine, stevige en stabiele constructie zijn perfect voor het leveren van een pull-down en zijdelingse klemkracht in situaties waar de ruimte beperkt is.

Het combineert een tapse kegel met een offset excentrische schroefdraad om boven of onder het oppervlak van het component te klemmen. Het wordt niet beïnvloed door indringing van spaanders en heeft een sterke trekkracht en zijdelingse klemkracht.

Het heeft een laag profiel, een kleine voetafdruk en is eenvoudig te gebruiken. Ideaal voor het klemmen van meerdere componenten in automotive-, bouw- en bewerkingstoepassingen.

  • Perfect voor pull-down en zijdelingse klemkracht in beperkte ruimte.
  • Ideaal voor het klemmen in automotive-, bouw- en bewerkingstoepassingen.
  • Combineert een tapse kegel met een offset excentrische schroefdraad.
Materiaal: Gehard staal Serie: SR12111

Fixeerringen

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

Flexibele stalen kabelklemmen

Flexibele stalen kabelklemmen met vinylcoating zijn een veilige kabelbevestigingsoplossing voor snel kabelbeheer. Worden gebruikt bij de montage van elektronische apparatuur.

Serie: SR2150

Flip flop draaibare hefringen

Hefringen - Flip Flop zijn gemaakt van gesmeed chroom-molybdeen-staal, met een zwarte oxidelaag voor corrosiebestendigheid. Draaien 180 onder belasting. Ontwerpfactor: 6:1 Gecertificeerd hittebehandeld. Ringen en body zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 Schroeven inbegrepen. Om te voldoen aan maximum belastingcapaciteiten, moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. Overschrijd nooit de maximale nominale belasting.

Gaffel bevestigingsclip

Deze gaffelbevestigingsclips worden gebruikt om een gaffelpen op zijn plaats te houden voor het bieden van een betrouwbare en handige optie bij het behouden van de integriteit van mechanische verbindingen.

Het heeft een lus- of U-vormig ontwerp dat past rond de basis van een gaffelkoppeling om het op zijn plaats vast te zetten en ongewenste ontkoppeling te voorkomen voor een nette en compacte assemblage. Het staalmateriaal waarborgt een lange levensduur en een uitstekende weerstand tegen zware gewichten, slijtage en corrosie.

Het is eenvoudig op de gaffelkoppeling te installeren en verwijderen. Gebruikt in verschillende toepassingen voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen in de automobielindustrie, fabricage en bouw.

  • Het houdt een gaffelpen op zijn plaats voor het bieden van een betrouwbare en handige optie bij het behouden van de integriteit van mechanische verbindingen.
  • Het staalmateriaal waarborgt een lange levensduur en een uitstekende weerstand tegen zware gewichten, slijtage en corrosie.
  • Het heeft een lus- of U-vormig ontwerp dat past rond de basis van een gaffelkoppeling om het op zijn plaats vast te zetten.
Materiaal: RVS 303, Igumid G, Staal Serie: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Gaffelkoppeling met bevestigingsclips

Stalen gaffelverbindingen met borgclips zijn een type koppeling waarbij de bij elkaar passende onderdelen tussen de vorken passen en op hun plaats worden gehouden door borgclips. Ze vormen een U-vormige verbinding tussen twee staven of assen, om trek- of lineaire stuwbewegingen mogelijk te maken.

De bevestigingsclip is een clip die vastklikt rond de basis van de gaffel, waardoor onbedoelde ontkoppeling wordt voorkomen en een nette, compacte montage ontstaat. Het staalmateriaal zorgt voor een lange levensduur en is bestand tegen hoge krachten. Ook is het materiaal slijtvast en corrosiebestendig. Indien nodig kan de verbinding voor onderhoud worden gedemonteerd door de bevestigingsclip te verwijderen. Dit maakt het mogelijk om componenten te onderzoeken, te smeren en te vervangen.

Wordt het meest gebruikt als koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders, aan de uiteinden van spanschroeven of voor staalkabels voor het spannen. Wordt gebruikt in sectoren als de bouw, de automobielindustrie en de productie.

  • De bevestigingsclip bestaat uit één onderdeel en voor de installatie of verwijdering is geen gereedschap nodig.
  • Staalmateriaal zorgt voor een langere levensduur, een betere weerstand tegen hoge krachten en grotere weerstand tegen slijtage en corrosie.
  • De koppeling kan worden verbroken voor onderhoud door het verwijderen van de bevestigingsclip voor inspectie, smering of vervanging van het component.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Gaffelkoppelingen met pen

Deze gaffelverbindingen zijn een koppeling waarbij de contrastukken tussen de vorken passen en door middel van gaffelpennen op hun plaats vastgezet worden. Ze fungeren als een U-vormige verbinding tussen twee stangen of assen om trekkrachten of lineaire duwbewegingen te vergemakkelijken.

De gaffelpen wordt vastgehouden met een trekpen en een sluitring om loskomen te voorkomen. Dit zorgt voor een uitstekende stabiliteit en integriteit van de koppeling, zelf onder een zware belasting en spanning. De koppeling kan indien nodig worden verbroken voor onderhoud door de trekpen te verwijderen. Dit maakt inspectie, smering of vervanging van het component mogelijk, wat voor continue prestaties en duurzaamheid van de koppeling zorgt.

Ze zijn eenvoudig te installeren en aan te passen met behulp van de standaard schroefdraad. Ze zijn vaak gebruikt als een koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders of aan elk uiteinde van een spanschroef of staalkabel om deze aan te spannen. Ze kunnen echter ook in vele andere sectoren en toepassingen worden gevonden, zoals de autosectore, bouwe en fabricage.

  • U-vormige verbinding tussen twee stangen of assen om trekkrachten of lineaire duwbewegingen te vergemakkelijken.
  • Vastgehouden met een trekpen en een sluitring om loskomen te voorkomen.
  • Het wordt gebruikt als een koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders of aan elk uiteinde van een spanschroef of staalkabel om deze aan te spannen.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Geharde holle schachten

Geharde holle schachten van gehard staal zijn robuuste en betrouwbare componenten die in verschillende mechanische toepassingen gebruikt worden. Ze worden gebruikt met lineaire lagers wanneer gewichtsreductie nodig is, waarbij de structurele integriteit niet in het gedrang komt. Deze gewichtsafname zorgt voor een grotere efficiëntie, minder energieverbruik en verhoogde wendbaarheid.

Zijn ontwerp maakt het leiden van vloeistoffen, gassen of elektrische draden door het midden mogelijk. Wanneer gekoppeld aan een lineaire lagers, biedt het een vloeiende en nauwkeurige rotatiebeweging.

Het wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid vereist zijn en waar gewichtsreductie tevens belangrijk is, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.

  • Wordt gebruikt in toepassingen zoals industriële machines, automotivesystemen en medische apparatuur.
  • De gewichtsafname zorgt voor een grotere efficiëntie, minder energieverbruik en een betere manoeuvreerbaarheid.
  • Zijn ontwerp maakt het leiden van vloeistoffen, gassen of elektrische draden door het midden mogelijk.
Materiaal: Staal Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Gekruiste rolgeleidersets

Deze gekruiste rolgeleidersets zijn lineaire bewegingssystemen om toepassingen positionering en vloeiende geleiding te bieden. Het ontwerp, dat bestaat uit twee parallelle rails met gekruiste rollagers, zorgt voor zeer nauwkeurige lineaire bewegingen en een uitstekende belastbaarheid.

Ze verdelen de last gelijkmatig, wat leidt tot minder doorbuiging en een goede herhaalbaarheid om een nauwkeurige bewegingscontrole te krijgen. De kleine vorm maakt hen perfect voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of een compact ontwerp nodig is.

Het komt in vier rails, elk met twee rolkooien en acht kopbouten. Ze zijn corrosiebestendig en zijn bestand tegen temperaturen tussen -40 C en +80C. Te gebruiken in toepassingen zoals de industriële automobielsector, medische apparatuur, machinegereedschap en defensie.

  • Het is perfect voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of een compact ontwerp nodig is.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C.
  • Het komt in vier rails, elk met twee rolkooien en acht kopbouten.
Materiaal: Staal Serie: SRL1000

Gesloten lineaire kogelbussen

Deze lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht

Deze productgroep omvat drie types:

  • Gesloten lineaire kogelbussen: Ze worden gebruikt op geharde assen. Uiterst bestand tegen slijtage, corrosie en schokken. Door het stevige ontwerp zijn de lagers bestand tegen zware lasten, hoge snelheden en extreme bedrijfsomstandigheden, zonder dat hierbij concessies worden gedaan aan de prestaties of levensduur.
  • Roestvrije kogelbussen: Deze lagers worden gebruikt met corrosiebestendige, geharde assen. Ze zijn leverbaar in verstelbare dubbele complementerende en verlengde configuraties. Deze lagers zijn extreem corrosiebestendig, duurzaam en sterk.
  • Lange lineaire kogelbussen: Worden gebruikt op geharde assen. Ontworpen voor toepassingen met een lineaire beweging in lange slagen; bieden maximale prestaties en betrouwbaarheid.

Het ontwerp maakt een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging mogelijk, zorgt voor beweging met weinig frictie en zo min mogelijk slijtage. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C. Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.

  • Gebruikt in lineaire bewegingssystemen en zijn ontworpen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as.
  • Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C.
  • Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Getande sluitringen - Extern

Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.

Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.

Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85

  • van 10