Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Standaard zeskantmoeren zijn een van de meest voorkomende moeren en worden gebruikt met ankers, bouten, schroeven, stangen, draadeinden en op elk ander bevestigingsmiddel met schroefdraad.
Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Ze worden gebruikt met stalen of RVS draadspindels voor lage rotatiesnelheden, handmatige controle, klem- of vergrendelingsfuncties en de opvang van ballast.
Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard stalen zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan