Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(7 productgroepen)
Deze frictiescharnieren met dubbel as zijn gemaakt van rvs en ideaal voor gebruik als draaibare monitorsteunen. Door het vaste aandraaimoment kan het scharnier soepel en gecontroleerd in beide richtingen draaien.
Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.
Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.
Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85
Dit assortiment Onverliesbare sluitringen heeft een zeer ondiepe draad in de binnendiameter. Dit betekent dat ze kunnen worden opgeschroefd. Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.
Een gemonteerde onverliesbare schroef plus sluitring installeren:
1) Plaats de onverliesbare schroef in het paneelgat.
2) Schroef de ring op de schroef, voorbij het draaddeel van de schroef, dat de schroef in het paneel houdt.
De ringen zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.
Ventilatieringen worden gebruikt met ventilatieschroeven om gassen snel te laten ontsnappen uit blind getapte gaten. De sluitringen worden vaak gebruikt voor HV- en UHV-systemen omdat hun spleetontluchting virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Sluitringen met afdichting worden gebruikt als een betrouwbare en effectieve afdichting vereist is. Het ontwerp zorgt voor een nauw sluitende afdichting tussen twee vlakken, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen of verontreinigingen.
Dit assortiment Sluitringen met afdichting bevat een silcone O-ring die goed op het oppervlak aansluit en onvolkomenheden of spleten opvult. Vervaardigd van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en enigszins magnetisch is.
Sluitringen met afdichting worden veel gebruikt in industriële apparatuur en toepassingen binnen de auto-industrie. Herbruikbaar en bestand tegen temperaturen van -75 C tot +205 C.
Veerringen zijn ringen met een conische vorm. Dit houdt in dat deze ringen zonder belasting niet vlak tegen een oppervlak kunnen liggen.
Veerringen heten zo, omdat ze veerkracht bieden. Deze handige sluitringen absorberen ook schokken doordat ze de axiale last gebruiken om trillingen in een montage tegen te gaan. Ons assortiment kan los parallel, in serie, en parallel in serie worden gebruikt om lasten te dragen en af te voeren.
Ze bieden ook elektrische en thermische isolatie en zijn bestand tegen corrosie.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan