Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

IP rated Silicone Meubel- en metaalbewerking

 (1 productgroep)


Carrosserie pluggen

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Fungeren als beschermende barrière om stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen te voorkomen.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder de auto-industrie, industriële apparatuur en Machines.Is bestand tegen temperaturen tussen -40 C en 135 C. Materiaal: TPE, Siliconenrubber Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-0Serie: SR1851, SRBP, SRLTP