Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Fungeren als beschermende barrière om stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen te voorkomen.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder de auto-industrie, industriële apparatuur en Machines.Is bestand tegen temperaturen tussen -40 C en 135 C. Materiaal: TPE, Siliconenrubber Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-0Serie: SR1851, SRBP, SRLTP
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan