Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Machines Mechanische componenten Schouderschroeven

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Schouderschroeven - Inbuskop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment van passchroeven bevat een inbusknopkop met zeskantaandrijving. De zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is.

Ze zijn gemaakt van austenitisch rvs dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1, 4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²
  • Minimale drukspanning: 190N /mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Schouderschroeven - Ultra lage kop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment schouderschroeven heeft een ultra lage kop met een zeskantaandrijving. De kophoogte van deze schroeven met zeer laag profiel is ongeveer 1/3 van die van normale schouderschroeven. De zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is.

Ze zijn gemaakt van austenitisch rvs dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen. Deze schroeven zijn geschikt voor farmaceutische en andere toepassingen.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1, 4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²
  • Minimale drukspanning: 190N /mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Shoulder Screws - Pan Head

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Shoulder Screws - Slot Head

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ventilatie-passchroeven met inbuskop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatie passchroeven heeft een knoopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is en de precisieschouder laat nauwkeurige montage toe. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 304, 1.4301
  • Sterkteklasse: 50

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)