Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(184 productgroepen)
Ons assortiment doorlopende scharnieren is verkrijgbaar in verschillende maten om te voldoen aan uw projectvereisten. Deze scharnieren zijn een visueel aantrekkelijker alternatief voor kogellagerscharnieren. De scharnier loopt langs de volledige lengte van de deur, deksel of scharnierende toepassing en verdeelt de belasting gelijkmatig. Ze zorgen voor een naadloze en slijtvaste opening.
Gewoonlijk gebruikt voor pianokleppen - deze duurzame scharnieren kunnen worden gebruikt in een aantal lichte, middelzware en zware toepassingen, waaronder terrasdeuren, schuren, commerciële en technische toepassingen, kasten en andere behuizingen, meubelmakerij, plaatwerk en andere metaaltoepassingen.
Het assortiment omvat stalen en AISI 304 RVS opties. Deze pianoscharnieren zijn verkrijgbaar in geboorde en niet-geboorde opties. Ook verkrijgbaar zijn aluminium 6082 T5-opties die beschikken over een aluminium profiel met een rvs pin met kleine diameter. Deze scharnier is niet geboord met een opgelast ontwerp en er is een keuze uit geanodiseerde of ruwe afwerkingen.
Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.
Serie: SR1985
Ringen uit één stuk gesmeed met een minimale treksterkte van 180,000 psi. Zwart geoxideerde afwerking voorkomt corrosie. Behouden dezelfde nominale belasting van 0 tot 90 vanaf de boutas. Kunnen onder belasting 360 draaien en 180 kantelen. Deze heavy-duty hefringen voldoen aan militair specificatienr. MIL-STD 209 en aan ANSI/ASME B30.26. Minimum ontwerpfactor: 5:1. Geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444. Om te voldoen aan de maximum belastingscapaciteiten moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. De maximale nominale belasting mag nooit worden overschreden.
Veilig geconstrueerde hefringen houden dezelfde nominale belasting van 0 tot 90 vanaf de boutas en kunnen onder belasting 360 draaien en 180 kantelen. Ontwerpfactor: 5:1. De versies van staallegering hebben een minimale treksterkte van 180,000 psi, zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 en hebben een zwart geoxideerde afwerking die corrosie voorkomt. De RVS 300-versies zijn NDT: 100% getest op vloeistofpenetratie volgens MIL-STD-50032, ASTME 1417; zuiveringsproces: schoon en vlak volgens ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Om te voldoen aan de maximum belastingscapaciteiten moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. De maximale nominale belasting mag nooit worden overschreden.
Deze drukschroeven met messing pad worden gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt geminimaliseerd. Het zorgt voor een vloeiende en gecontroleerde werking, terwijl wrijving en slijtage worden beperkt.
Wanneer de schroef draait, oefent de messing pad druk uit op het oppervlak dat het aanraakt voor een gecontroleerde beweging of aanpassing. Het biedt een stevig en stabiel contactpunt en is zeer slijtagebestendig.
Het is eenvoudig te installeren onder druk, klemt of duwt zachtjes op spillen met schroefdraad, assen of oppervlaktebehandelde onderdelen en biedt plaats aan meer delicate onderdelen. Het wordt regelmatig gebruikt in mechanische assemblage, precisie-instrumenten, ijking en uitlijning.
Een draaispanslot met vleugelknop is de ideale keuze wanneer een betere afdichting bij trillingen vereist is. Een populaire keuze voor kasten, toegangspanelen en andere hardwaretoepassingen.
Dit assortiment draaispansloten heeft een vast ontwerp en is verkrijgbaar in vergrendelende en niet-vergrendelende opties. Afsluitbare opties worden geleverd met twee sleutels. Alle vergrendelingen worden geleverd met een vooraf ingestelde compressie van 6 mm voor een betere geluidsisolatie.
Voor de vergrendeling is een standaard sluitkam nodig zonder stop; deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Deze dubbele kruiskoppelingen met ongeboorde massieve uiteinden zijn mechanische componenten die worden gebruikt wanneer aanzienlijke buighoeken nodig zijn of wanneer twee assen ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Zijn uitgesproken vorm maakt het perfect voor veeleisende toepassingen die een hoge koppel vereisen, is bestand tegen slijtage en mogelijkheid om aanzienlijke afwijkingshoeken te verduren.
Ze zijn bestand tegen een enorme belasting en bieden langdurige prestaties in moeilijke werkomstandigheden. Het heeft een maximale aandrijfsnelheid van 1000 tpm voor de kogelgewrichten.
Het kan tot 45 graden per koppeling buigen, is nauwkeurig en stil, en beweegt soepel. Het kan met behulp van gepast gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.
Het basistype handmatige druk-en-trekklemmen maakt gebruik van een plunjermechanisme voor een directe lineaire werking. Het lage profiel maakt gebruik van zijdelingse of eindklemmen in toepassingen met een hoogtebeperking.
Serie: SR5448
Deze Dyna-Force-klemmen zijn ontworpen om vast te zetten, te klemmen en objecten op hun plaats te houden. Het zorgt voor een sterke en betrouwbare grip, terwijl het eenvoudig en nauwkeurig te gebruiken is. De hoge klemkracht verhogen de productiviteit en precisie in industriële processen.
Ze hebben een laag profiel, compacte vorm en gladde of gekartelde zijden. De klem beweegt tegen een hoek om een positieve neerwaartse klemkracht te leveren - ongeveer 25% van de klemkracht. Het klemdraagvlak is draad gesneden om een exacte uitlijning te krijgen.
Het klemdraagvlak kan vlak met de klemplaat of verhoogd zijn om grondig boren mogelijk te maken. Het kan worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder fabricage, metaalbewerking en automontage.
Deze enkele kruiskoppelingen met ongeboorde massieve uiteinden worden gebruikt wanneer roterende mobiliteit en flexibiliteit tussen massieve en ongeboorde assen nodig zijn. Ze bieden een sterke en betrouwbare verbinding ideaal voor zware toepassingen.
Ontworpen om koppel en rotatie tussen twee niet uitgelijnde assen over te brengen terwijl verkeerde uitlijning wordt aangepakt, met een maximale aandrijfsnelheid van de koppeling van 1000 tpm. Ze zijn gemaakt voor het leveren van vloeiende en betrouwbare rotatie, terwijl wrijving en slijtage wordt beperkt.
Het kan tot 45 graden per koppeling buigen, is nauwkeurig en stil, en werkt soepel. Het kan met behulp van specifiek gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen omvatten automotive aandrijfassen, industriële machines en besturingssystemen.
Deze enkele kruiskoppelingen worden gebruikt wanneer roterende mobiliteit en flexibiliteit tussen verkeerd uitgelijnde assen nodig zijn. Het draagt koppel over tussen twee niet-uitgelijnde assen, terwijl de hoekafwijking aangepakt wordt.
Ze zijn ontworpen om koppel over te dragen en de lengte aan te passen, terwijl kleine hoekafwijkingen tussen de ingaande en uitgaande as mogelijk zijn. De aandrijfsnelheid van kruiskoppelingen met glijlagers is bovendien beschikbaar voor 1000 tpm en 4000 tpm. Is bestand tegen zware belasting en biedt consistente prestaties in ruwe omstandigheden.
Beschikbaar met eenvoudige of naaldrollagers die levenslang gesmeerd zijn en geen onderhoude vereisen. Boringen met sleutel of vierkante boringen zijn op aanvraag beschikbaar. Het kan tot 45 graden per koppeling buigen. Ze zijn nauwkeurig en stil, en werken soepel. Het kan met behulp van specifiek gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.
Deze expansie loc-down bouten, tevens expansiebouten genoemd, zijn ontworpen om componenten snel en stevig vast te klemmen. Het heeft een expanderend mechanisme zodat het onmiddellijk in voorgeboorde gaten aangebracht kan worden om snel en eenvoudig te klemmen, de installatietijd te minimaliseren en de productiviteit te verbeteren.
Wanneer geïnstalleerd, kunnen de bouten worden verlengd om druk op de aangrenzende componenten aan te brengen en ze stevig op hun plaats vast te zetten. Wordt gebruikt met locatiepennen en boorbussen in platen voor een snelle en nauwkeurige plaatsing.
Het elimineert de behoefte aan standaard bouten, terwijl het gebruik van gereedschap zoals in de traditionele klemtechnieken niet nodig is. Het is geschikt voor het machinaal bewerken van componenten tegen hoge snelheid en wordt gebruikt in fabricage-, bouw-, houtbewerkings- en metaalbewerkingssectoren.
Hefringen - Flip Flop zijn gemaakt van gesmeed chroom-molybdeen-staal, met een zwarte oxidelaag voor corrosiebestendigheid. Draaien 180 onder belasting. Ontwerpfactor: 6:1 Gecertificeerd hittebehandeld. Ringen en body zijn geïnspecteerd op magnetische deeltjes volgens ASTM 1444 Schroeven inbegrepen. Om te voldoen aan maximum belastingcapaciteiten, moeten schroeven van hoge sterkte worden gebruikt. Overschrijd nooit de maximale nominale belasting.
Deze gaffelverbindingen zijn een koppeling waarbij de contrastukken tussen de vorken passen en door middel van gaffelpennen op hun plaats vastgezet worden. Ze fungeren als een U-vormige verbinding tussen twee stangen of assen om trekkrachten of lineaire duwbewegingen te vergemakkelijken.
De gaffelpen wordt vastgehouden met een trekpen en een sluitring om loskomen te voorkomen. Dit zorgt voor een uitstekende stabiliteit en integriteit van de koppeling, zelf onder een zware belasting en spanning. De koppeling kan indien nodig worden verbroken voor onderhoud door de trekpen te verwijderen. Dit maakt inspectie, smering of vervanging van het component mogelijk, wat voor continue prestaties en duurzaamheid van de koppeling zorgt.
Ze zijn eenvoudig te installeren en aan te passen met behulp van de standaard schroefdraad. Ze zijn vaak gebruikt als een koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders of aan elk uiteinde van een spanschroef of staalkabel om deze aan te spannen. Ze kunnen echter ook in vele andere sectoren en toepassingen worden gevonden, zoals de autosectore, bouwe en fabricage.
Clevis-pennen met schroefdraad zijn een speciaal type bevestigingsmiddel dat wordt gebruikt in mechanische assemblages en zorgt voor een veilige, maar toch losneembare verbinding tussen componenten.
In tegenstelling tot de standaard clevis-pennen die bij elkaar worden gehouden door een gat en een splitpen, heeft een schroefdraadpen aan één of beide uiteinden een uitwendige schroefdraad, waardoor bevestiging met een moer of ander bevestigingsmechanisme mogelijk is.
Het schroefdraadontwerp zorgt voor een permanentere installatie en voorkomt onbedoeld losraken. Hierdoor zijn deze pinnen ideaal voor toepassingen waarbij meer veiligheid en stabiliteit vereist zijn.
Onverliesbare schroeven met ringen met een inbusktop en een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn ideaal voor nauwkeurige montage en zijn vooral handig als de ruimte beperkt is.
Deze schroeven zijn een uitstekende optie voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Elke schroef is voorzien van een geïntegreerde ring die zorgt voor een veilige bevestiging in panelen zonder schroefdraad. Hierdoor wordt de belasting gelijkmatig verdeeld en is er minder kans op beschadiging van kwetsbare oppervlakken.
Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet tot het aanbevolen moment worden aangedraaid als een gelijkwaardige schroef met de weergegeven dikte.
Deze aluminium dragers met flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.
Uitstekende werking in zware omstandigheden of gewichtskritieke toepassingen gezien deze meer lichtgewicht en corrosiebestendiger dan de stalen versie is. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, ruimtevaart, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Deze geharde RVS assen zijn zeer sterk, duurzaam en betrouwbaar. Ze worden gebruikt met lineaire lagers en zijn geschikt voor veeleisende toepassingen waarbij bestendigheid tegen corrosie, slijtage en zware omstandigheden zoals vocht of chemicaliën vereist zijn, zonder dat hierdoor de structurele integriteit wordt aangetast.
Deze assen hebben een lange levensduur en vereisen weinig onderhoud, waardoor de uitvaltijd en de totale bedrijfskosten worden verminderd. Zorgen voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging wanner ze in combinatie met een lineaire kogellager worden gebruikt. Wordt gevonden in toepassingen zoals voedselverwerkende apparatuur, automotive systemen en medische apparatuur.
Deze lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht
Deze productgroep omvat drie types:
Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.
Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.
Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85
Optische lint- en glasvezellasbeschermers bieden hoge bescherming voor glasvezel. Er zijn twee verschillende types beschikbaar, met beiden een binnen- en buitenbuis. Type 1 is voorzien van een RVS stang terwijl type 2 een keramische stang gebruikt. Transparant uiterlijk.
Deze handmatige railklemmen worden gebruikt in combinatie met raildragers. Wanneer de klemknop wordt gedraaid, drukken de contactoppervlakken van de klem tegen de rail om deze op zijn plaats vast te klemmen. Hun compacte en lichtgewicht vorm maakt hen perfect voor gebruik met miniatuur railsystemen waar de ruimte beperkt is.
Deze klemmen zijn voorzien van een hefboom- of hendelmechanisme om de klemkracht precies in te stellen. Dit hout de kleine rails stevig op hun plaats zonder schade of vervorming te veroorzaken. De rails bewegen vloeiend en hebben een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten.
Het is bestand tegen zware lasten, en is corrosie- en slijtagebestendig. Wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medische apparaten, geneesmiddelen, kleine automatiseringssystemen en optische apparatuur.
Deze heavy-duty stangen met binnendraad verbinden twee stangen, kabels of andere componenten en hebben een integrale sferische glijlager als uiteinde. Ze bestaan uit een behuizing met binnendraad en een integrale sferische glijlager. De integrale sferische glijlager ondersteunt zowel radiale als axiale belasting. Het maakt haakse misuitlijning mogelijk, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.
De kogel met stanguiteinde wordt ondersteund door een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de stanguiteinde geen onderhoud nodig heeft. Stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof samenstelling is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, wat het risico op letsel beperkt.
Het biedt een langdurig mooie afwerking en is bestand tegen corrosie en slijtage. De behuizing met binnendraad zorgt voor een eenvoudige verbinding met een passend component. Is tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.
Deze hijsoogbouten met binnendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Het is essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden wanneer in gebruik.
Het is voorzien van een massieve cilindervormige schacht met draaduiteinde voor bevestiging en een oog met een open einde aan de andere kant. De lusoog dient als een veilig verbindingspunt voor haken, ketting en andere hefinrichtingen. Het vrouwelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.
Deze hijsoogbouten met buitendraad bieden een veilig en handig hijs- en hefpunt voor verschillende zware lasten. Tijdens gebruik is het essentieel om de zijkant in stevig contact met het pasvlak te houden.
Het is voorzien van een schacht met schroefdraad en een lusoog aan de bovenkant. De schacht met schroefdraad maakt het eenvoudig om het in een voorgeboord gat of een insteekstuk met schroefdraad te installeren en de lusoog zorgt voor een stevig verbindingspunt voor haken, kettingen of andere hefinrichtingen. Het mannelijk ontwerp biedt een sterke en betrouwbare verbinding voor veilige en snelle hefwerkzaamheden. Ze zijn niet bestemd om herhaaldelijk te heffen en mogen niet worden gebruikt bij een hefhoek van meer dan 45 of met zwenkbare lasten.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 C en +200C. Het kan zelfs werken bij iets hogere temperaturen maar dit verlaagt wel het draagvermogen met 10% tot 25%. Het wordt vaak gebruikt voor haken, kettingen en andere hefinrichtingen in bouwterreinen, industriële instellingen en automotive toepassingen.
90˚ Offset hoekscharnier zijn in verschillende profielen verkrijgbaar, zodat er diverse combinaties mogelijk zijn om de deur met een bepaalde afstand aan het frame te bevestigen.
Serie: SR5504
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan