Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Knopkop Mechanische componenten

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdichtschroeven met knopkop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Afdichtingsschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.

Afdichtingsschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.

Dit assortiment afdichtschroeven heeft een knoopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn ideaal voor precisiemontages en worden gebruikt waar minder oppervlakte beschikbaar is. Ze zijn gemaakt van rvs dat goede weerstand biedt tegen corrosie en licht magnetisch is.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305 of AISI 316, 1.440
  • Treksterkte: 550N/mm² of 480N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Onverliesbare schroeven met knopkop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Onverliesbare schroeven zijn verbindingsbevestigingen die zijn ontworpen om vast te blijven zitten aan het onderdeel dat ze vasthouden, zelfs als ze volledig zijn losgedraaid, wat gebruiksgemak en veiligheid biedt in verschillende toepassingen. Ze zijn een populaire keuze voor toepassingen waar schroeven vaak moeten worden verwijderd of waar veiligheid een bezorgdheid is, omdat deze schroeven stevig op hun plaats blijven en niet loskomen van de assemblage. Deze schroeven worden vaak gebruikt in elektronica, industriële machines, kasten, panelen en medische apparatuur.

Dit assortiment onverliesbare schroeven heeft een knoopkop en een torx-aandrijving. Torx-aandrijvingen bieden een positief aangrijpende, snel vastzittende techniek voor het overbrengen van aandrijfkoppel met minder benodigde neerwaartse druk. Ze zijn een uitstekende montageoptie voor panelen met gaten zonder schroefdraad wanneer ze worden gebruikt in combinatie met onze borgringen met schroefdraad. Ze worden gebruikt om te voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG - meestal volgens ISO 14583, die vereist dat bevestigingsmiddelen bevestigd blijven aan vaste afschermingen of toepassingen wanneer ze worden verwijderd.

De schroeven zijn vervaardigd van RVS, dat bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.

Omdat deze schroeven een kleinere schachtdiameter hebben, mogen ze niet worden vastgedraaid met het voorgestelde koppel voor een identieke schroef met dezelfde draadgrootte.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 316, 1.4401
  • Treksterkte: 480 N/mm²
  • Bewijsspanning min. 200 N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ventilatieschroeven met inbusknopkop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een inbusknopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 304, 1.4301
  • Sterkteklasse: 50

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)