Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(76 productgroepen)
Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.
Serie: SR1734
Cable Duct is een veelzijdig kabelbeheerproduct. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Serie: SR1732
De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Kabelklemmen bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De zelfklevende bevestiging is een zeer veilige maar verwijderbare toepassing. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Kabelklemmen met schroefbevestiging zijn ideaal voor het bevestigen van uw gebundelde kabels en het U-vormige ontwerp maakt installatie en verwijdering van uw kabels eenvoudig.
Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.
Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.
Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.
Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Geschikt voor toepassingen waar de ruimte beperkt is en waar flexibiliteit en uitstraling van belang zijn. Snel en gemakkelijk te bevestigen zonder gereedschap. Stofdicht en eenvoudige montage. Geschikt voor gaten zonder schroefdraad.
Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Optische afdekkappen voor vezelconnectoren vermijden het binnendringen van externe elementen, ongewenste vreemde lichamen en vuil in de vezels en draden. Ons assortiment bevat stofkappen met een 2.5 inch lange metalen ketting. Materiaalopties; HDPE, PVC, RVS en TPE. Kleuren; zwart, groen, naturel, rood en wit.
Optische vezel stofkappen bieden bescherming tegen omgevingselementen voor SMA, ST, en FC-verbindingsadapters. Het flexibele zwarte PVC-materiaal is duurzaam en biedt een goede pasvorm.
Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
PVC-randbeschermer met stalen veerkern. Geleverd op rollen van 20 meter. Beschermt stalen randen Profielen zijn flexibel en eenvoudig aan te brengen door met de hand te drukken; waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Geschikt voor temperaturen van -25C tot 90C.
Serie: SR5400
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.
Gebruikt om Kunststof verpakkingsband en blootliggende hoeken te beschermen.fungeren als een buffer, absorbeert schokken en verspreidt de kracht gelijkmatig over hun lengte.Veel gebruikt in industriële, commerciële en elektronische omgevingen. Materiaal: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Serie: SR1042, SR1177, SR5558
Beschermende pakkingen voor pijpafschuining worden geleverd op een handige rol. Ze zijn ideaal voor het beschermen van de afschuining van een pijp tegen schade en corrosie die de uiteindelijke kwaliteit van de las kan beïnvloeden wanneer deze aan een andere pijp of flens wordt gelast.
De pakkingen zijn eenvoudig op maat te knippen voor de juiste toepassingslengte, wat een groot montagevoordeel is ten opzichte van andere producten. De oplossing op een rol is vooral geschikt voor toepassingen ter plaatse.
Beschermt de afgeschuinde uiteinden van pijpen tijdens verzending, opslag en installatie voor verschillende olie- en gastoepassingen.
Ronde afstandhouders zonder schroefdraad van PVC (Polyvinylchloride) voor gebruik in toepassingen waar goede elektrische isolatie en chemische weerstand vereist zijn. Dit assortiment is verkrijgbaar in lichtgrijs en in verschillende maten.
Serie: SR2788
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan