Beschermende pakkingen voor pijpafschuining worden geleverd op een handige rol. Ze zijn ideaal voor het beschermen van de afschuining van een pijp tegen schade en corrosie die de uiteindelijke kwaliteit van de las kan beïnvloeden wanneer deze aan een andere pijp of flens wordt gelast.
De pakkingen zijn eenvoudig op maat te knippen voor de juiste toepassingslengte, wat een groot montagevoordeel is ten opzichte van andere producten. De oplossing op een rol is vooral geschikt voor toepassingen ter plaatse.
Beschermt de afgeschuinde uiteinden van pijpen tijdens verzending, opslag en installatie voor verschillende olie- en gastoepassingen.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SRGUA
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale compatibele wanddikte | Maximale compatibele wanddikte | Lengte rol | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 55,3485 - € 61,498 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
| € 52,0929 - € 57,8805 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
||
| € 39,0691 - € 43,4104 | 30 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
| € 55,3485 - € 61,498 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan