Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Ons gepatenteerde quick-fit ontwerp van Ezepluggen kunnen gemakkelijk worden bevestigd met een simpele druk. De LDPE-pluggen hebben een stevige en flexibele treklip zijwaarts of in het midden voor eenvoudige verwijdering in 25 populaire draadmaten.
Pluggen met een centrale treklip bieden een eenvoudige en snelle oplossing voor het verwijderen van het onderdeel wanneer er sprake is van krappe afmetingen. De treklip is groot genoeg om indien nodig te worden gebruikt met handschoenen.
Pluggen met zijdelingse treklip beschermen schroefdraad of platte onderdelen en beschikken over een zijdelingse treklip voor snelle verwijdering. Door het tapse ontwerp past elke maat op meerdere binnendiameters. Daarnaast biedt het ontwerp bestendigheid tegen chemicaliën en verontreinigingen.
Snap-fit pluggen worden met een enkele draai stevig in de juiste positie geduwd. De plug heeft een lip in het midden die stevig vastgepakt kan worden voor vastdraaien en eenvoudige verwijdering. Het assortiment is geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draad.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan