Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Een assortiment U-vormige moeren die op de rand worden gemonteerd. Ze schuiven eenvoudig op de rand van dun plaatmateriaal en panelen.
Deze moeren kunnen worden gebruikt als een alternatieve oplossing voor insteekdoppen met schroefdraad en popbevestigingen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende montagestijlen afhankelijk van uw project; montage op de rand van panelen, hoekmontage tussen randen van panelen en montage tussen randen van panelen.
Schroefdraadmaten o.a. M5 en M6.
Voor een sterke draad in metaalplaat die te dun is om getapt te worden. Deze hechten zich vast aan de randen van dunne platen en kunnen worden verwijderd door de veerpoten in te knijpen en te draaien. Biedt een alternatieve oplossing voor zelfklemmende insteekdoppen. Voor installatie van de interne draad is een schroevendraaier vereist.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan