Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(41 productgroepen)
Deze machinaal bewerkbare Uniforce klemmen kan twee componenten met dezelfde klemwerking als een enkele klem klemmen. De klemkaken bevatten overtollig materiaal dat met de machine kan worden verwijderd om op de vorm van uw werkstuk te passen. Het is zeer sterk, duurzaam en flexibel. Ze zijn bestand tegen enorme gewichten en extreme druk, terwijl de werking blijft behouden.
Het is zeer nuttig voor het klemmen van een groot aantal werkstukken. De vloeiende schuifbeweging en het robuust vergrendelingsmechanisme zorgt voor nauwkeurig en gecontroleerd klemmen voor een buitengewone stabiliteit en nauwkeurigheid. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Deze variabele zeskantklemmen zijn gemaakt om werkstukken met een beperkte verticale ruimte stevig vast te houden en te grijpen. Het biedt een sterke en betrouwbare grip terwijl het een laag profiel heeft, dit maakt het geschikt voor toepassingen met een beperkte ruimte.
Het zeskantig ontwerp van het klemoppervlak biedt verschillende gripgebieden om het werkstuk stevig vast te grijpen. Het kan ook helpen om de kosten voor het klemmen van inrichtingen te verlagen.
Wordt geïnstalleerd met een inbussleutel en beschikbaar met een vlakke of geribbelde kant. Er wordt een excentrische schroef (inbegrepen) gebruikt om het apparaat te bedienen. Zijn compacte grootte maakt het ideaal voor assemblage van elektronica, bewerkingscentra en medische apparatuur.
Deze Vesagrip-grijpers en klemmen hebben een versterkte grip met geperforeerde tanden ontworpen om in het werkstuk te grijpen en laterale of horizontale beweging te beperken. Ze kunnen zelfs vlamgesneden stukken en negatieve ontwerpen vasthouden.
Deze grijpers en klemmen bieden een stevige en verstelbare grip op onregelmatig gevormde items, cirkelvormige buizen of vlakke oppervlakken. De klemkracht kan worden aangepast om aan de individuele behoefte van de toepassing te voldoen voor een uitstekende stabiliteit en juiste spreiding van de kracht, terwijl de kans op verschuiving of beweging tijdens de werking wordt geminimaliseerd.
Ze zijn eenvoudig in de toepassing te installeren en worden vaak gebruikt in las-, elektrische, bewerkings- en automotive-toepassingen.
Deze XYZ Xpansion-pennen, tevens uitbreidingsbevestigingen met schroefdraad genoemd, hebben een uniek ontwerp dat een nauwkeurige plaatsing en herbruikbaarheid mogelijk maakt, terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden om artikelen met een binnendiameter stevig vast te zetten.
De top van de pin is ietwat kegelvormig voor een beter lijncontact in de montageboring terwijl gepaste speling wordt geboden tijdens het beladen en ontladen van het werkstuk. Het schroefdraad ontwerp zorgt tevens voor een onmiddellijke aanbrenging in voorgeboorde gaten. Het uitbreiden van de pennen kan worden beheerd om een stevige oplossing te bieden.
Het kan geplaatst door een uitgeboord gat voor een nauwkeurige positionering of in een versterkte boorbus voor extra stevigheid en meer slijtagebestendigheid. Wanneer op zijn plaats, breidt het uit om stevig en vast te zitten. Het biedt een goedkope oplossing voor grafzerken, watersjetting-werkzaamheden, raster- en bevestigingsplaten en andere toepassingen in elektronische productie, industriële machines en medische apparaten.
Deze XYZ Xpansion-pennen, tevens persaanpassingspennen genoemd, hebben een uniek ontwerp voor een nauwkeurige positionering en herbruikbaarheid terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden om werkstukken op een binnendiameter vast te zetten.
De top van de pin is ietwat kegelvormig voor een optimaal lijncontact in de montageboring terwijl de gepaste speling wordt geboden tijdens het beladen en ontladen van het werkstuk. De press-fit functie houdt de pennen tevens op hun plaats, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan trilling of dynamische spanning.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze in een precies geboord gat te duwen met een draadgat in het midden om de tapse schroef vast te zetten. Wanneer op zijn plaats, breiden ze uit om stevig en vast te zitten. Het biedt een goedkope oplossing voor grafzerken, watersjetting-werkzaamheden, raster- en bevestigingsplaten en andere toepassingen in elektronische productie, industriële machines en medische apparaten.
Deze zwenkbouten, tevens oogbouten genoemd, hebben een draadstang met een oog (riem) in de kop om het juk probleemloos te kunnen dragen. Dit zorgt voor een nauwkeurige aanpassing en flexibiliteit. Deze oog biedt een eenvoudige manoeuvreerbaarheid van de bout om het bevestigingsmiddel eenvoudig vast of los te maken.
De draaibeweging van de arm zet niet alleen componenten snel en eenvoudig vast, er wordt tevens aanzienlijk op tijd en moeite bespaard. Ideaal voor toepassingen die regelmatig gemonteerd en gedemonteerd moeten worden, de schroefbout zorgt voor een robuuste verbinding tussen componenten en minimaliseert het risico op loskomen of storing tijdens de werking.
Het is eerst eenvoudig met de hand te installeren en te demonteren, en wanneer het scharniergedeelte op zijn plaats bevindt, kan het draadeinde stevig in een vergrendelde positie worden gezwaaid. Ze worden vaak gebruikt in zware industrieën zoals machinebescherming, automotive, bouw en fabricage.
One-touch bevestigingen met kogelklem zijn ideaal voor toepassingen met snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen via een enkele aanraking. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit een body, een veer en een kogellager. De veer houdt de kogellager op zijn plek; wanneer deze wordt ingedrukt komt hij in contact met het vast te klemmen object en houdt het stevig op zijn plek. Wanneer er opnieuw aan wordt getrokken, laat de kogellager het object los en kan het gemakkelijk worden verwijderd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met kogelvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit drie delen: een body, een veer en een kogellager. De veer houdt de kogellager op zijn plek; wanneer deze wordt ingedrukt komt hij los van de body en laat de bevestiging los. De kogellager sluit de bevestiging als deze weer in de body wordt geduwd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met inschuifbare vergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Heeft een one-touch nokhendel die de klemschacht helemaal intrekt wanneer het werkstuk wordt vrijgegeven; zo kan de klem veilig dicht of open worden gezet. Als de hendel is in de stand 'uit' staat moet deze eerst in de stand 'in' worden gezet. Als u een klik hoort, is de klem helemaal vastgezet. Zet de hendel weer in de stand 'uit' om deze te openen.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 130C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met vergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit een body, een veer en een nok. De veer houdt de nok op zijn plaats en als de hendel 45º uit positie wordt getrokken, draait deze rond een draaipunt en grijpt de nok aan of laat deze weer los. De nok gaat weer los wanneer nogmaals aan de bevestiging wordt getrokken, zodat het object gemakkelijk kan worden verwijderd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 130C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met trekklem zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging. Gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te positioneren terwijl de verbinding in stand worden gehouden.
Bestaat uit twee componenten: een trekklem en een metalen basis. De metalen basis zit aan de ene kant van de bevestiging, de trekklem zit aan de andere kant. Als de twee componenten samenkomen, maakt het trekklemmechanisme contact met het object en houdt dit stevig op zijn plaats. Om het object los te laten moeten de twee helften met het trekklemmechanisme uit elkaar worden getrokken; dit kan met een enkele aanraking worden gedaan.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Pasbussen werken samen met one-touch bevestingen om onderdelen precies te positioneren en uit te lijnen. Ze bieden een veilige en nauwkeurige manier om artikelen op hun plaats te houden.
Bedoeld om artikelen nauwkeurig en exact te vinden en vast te houden, evenals paneel- en afdekkingsbevestigingen vast te zetten. De klembussen kunnen op hun beurt dienst doen als ontvangers voor one-touch-bevestigingen. One-touch-bevestigingen kunnen worden gemonteerd zonder dat hierbij een bus nodig is.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Verhogingsplaten zijn mechanische componenten die samen met schuifsloten worden gebruikt om andere onderdelen of voorwerpen te verhogen en te ondersteunen. Dit assortiment bevat twee varianten, een rechthoekige en een vierkante.
Wordt gebruikt om de hoogte van het vergrendelvlak te verhogen, zodat het toegankelijker is en het gebruiksgemak toeneemt. Ze zijn corrosiebestendig, wat langdurige prestaties garandeert, zelfs onder zware omstandigheden, en ze blijven op hun plaats en verschuiven niet tijdens het gebruik.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Liniaalplaatjes worden gebruikt om schuifklemmen nauwkeurig en herhaaldelijk langs lineaire geleiderails of assen te schuiven. Er zijn twee varianten verkrijgbaar, elk met een specifieke montagestijl. Er zijn enkele liniaalplaatjes en dubbele liniaalplaatjes. Elk hiervan kent diverse montagetypen. Het type met schroefmontage heeft geboorde gaten en het type met kleefmontage bevat een afbeelding van de locatie van het schroefgat. Dit is niet geboord.
Hebben een gemarkeerde schaal of rasterpatroon langs één of beide randen, als aanduiding voor de gebruiker. Zijn duurzaam en slijtagebestendig.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Schuifklemmen worden gebruikt om glijstaven in toepassingen snel te plaatsen, vergrendelen, ontgrendelen en te verstellen. Ze bestaan uit twee in elkaar grijpende delen die de apparatuur stevig vasthouden en tegelijkertijd eenvoudig kunnen worden versteld en uitgelijnd. De schuifklemmen kunnen worden geopend en gesloten met een bout- of grendelmechanisme.
Schuifklemmen voor sleufgaten voor gebruik met een schaalplaat; de afleeslijn op de schuifklem maakt snelle, gemakkelijke en nauwkeurige uitlijning mogelijk. Wordt voor extra stabiliteit vast gemonteerd in een assemblage. Alleen geschikt voor de rechte lineaire beweging van een schuifstang (niet meegeleverd) en is niet bestand tegen eventuele andere krachten.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 90C.
Snel vastdraaiende kartelknoppen hebben een gekarteld oppervlak voor een betere grip en gemakkelijk verdraaien. Kan door een lichte klemkracht met alleen de vingers snel worden vast- of losgedraaid zonder dat hiervoor extra gereedschap nodig is. Dit bespaart tijd en moeite in situaties waar regelmatig wijzigingen nodig zijn.
De knop wordt schuin op het draadeind geplaatst en vervolgens in de axiale positie gezet zodat deze op het draadeinde past. Vervolgens kan deze door een kleine verdraaiing worden vergrendeld.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan