Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Deze XYZ Xpansion-pennen, tevens persaanpassingspennen genoemd, hebben een uniek ontwerp voor een nauwkeurige positionering en herbruikbaarheid terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden om werkstukken op een binnendiameter vast te zetten.
De top van de pin is ietwat kegelvormig voor een optimaal lijncontact in de montageboring terwijl de gepaste speling wordt geboden tijdens het beladen en ontladen van het werkstuk. De press-fit functie houdt de pennen tevens op hun plaats, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan trilling of dynamische spanning.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze in een precies geboord gat te duwen met een draadgat in het midden om de tapse schroef vast te zetten. Wanneer op zijn plaats, breiden ze uit om stevig en vast te zitten. Het biedt een goedkope oplossing voor grafzerken, watersjetting-werkzaamheden, raster- en bevestigingsplaten en andere toepassingen in elektronische productie, industriële machines en medische apparaten.
Deze XYZ Xpansion-pennen, tevens uitbreidingsbevestigingen met schroefdraad genoemd, hebben een uniek ontwerp dat een nauwkeurige plaatsing en herbruikbaarheid mogelijk maakt, terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden om artikelen met een binnendiameter stevig vast te zetten.
De top van de pin is ietwat kegelvormig voor een beter lijncontact in de montageboring terwijl gepaste speling wordt geboden tijdens het beladen en ontladen van het werkstuk. Het schroefdraad ontwerp zorgt tevens voor een onmiddellijke aanbrenging in voorgeboorde gaten. Het uitbreiden van de pennen kan worden beheerd om een stevige oplossing te bieden.
Het kan geplaatst door een uitgeboord gat voor een nauwkeurige positionering of in een versterkte boorbus voor extra stevigheid en meer slijtagebestendigheid. Wanneer op zijn plaats, breidt het uit om stevig en vast te zitten. Het biedt een goedkope oplossing voor grafzerken, watersjetting-werkzaamheden, raster- en bevestigingsplaten en andere toepassingen in elektronische productie, industriële machines en medische apparaten.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan