Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(1 productgroep)
Deze Talongrip-klemmen zijn ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Pitbull of Dynaforce-klemmen. Het is eenvoudig aanboutbaar apparaat dat agressief machinaal bewerken mogelijk maakt, terwijl er slechts 1,5 mm wordt geklemd.
Het heeft een positieve klemkracht voor snellere snijsnelheden. De vorm van de talon creëert een bescheiden neerwaartse werking, terwijl de componenten op hun plaats worden gehouden.
Het is ideaal voor kleine partijhoeveelheden, complexe toepassingen of prototyping, waar het maken van een inrichting niet eenvoudig is, zoals in de bouw, fabricage, onderhoud en reparatie.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan