Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
One-touch bevestigingen met kogelvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen vereisen met een enkele aanraking. Het is duurzaam en biedt een veilige en stevige bevestigingsoplossing.
Ze bestaan uit drie delen: een lichaam, een veer en een kogellager. De veer houdt het kogellager op zijn plaats en wanneer ze wordt ingedrukt, koppelt ze los van het lichaam, waardoor de bevestiging loslaat. Het kogellager houdt de bevestiging vast wanneer deze terug in het lichaam wordt gedrukt.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met kogelvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen vereisen met een enkele aanraking. Het is duurzaam en biedt een veilige en stevige bevestigingsoplossing.
Ze bestaan uit een lichaam, een veer en een kogellager. De veer houdt het kogellager in zijn positie en wanneer ze wordt ingedrukt, maakt het contact met het te klemmen voorwerp en houdt dit stevig op zijn plaats. Als opnieuw aan het bevestigingsmiddel wordt getrokken, laat het kogellager het voorwerp los waarna het direct kan worden verwijderd.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Pasbussen werken samen met one-touch bevestingen om onderdelen precies te positioneren en uit te lijnen. Ze bieden een veilig en precies middel om artikelen op hun plaats te houden.
Ze zijn bedoeld om artikelen nauwkeurig en exact te vinden en vast te houden, evenals paneel- en afdekkingsbevestigingen vast te zetten. Klembussen anderzijds kunnen dienen als ontvangers voor one-touch bevestigingen. One-touch bevestigingen kunnen worden geïnstalleerd zonder de nood aan bussen.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan