Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(21 productgroepen)
Met blad- en vlagscharnieren kan de deur gemakkelijk verwijderd worden, ideaal als de toegangsruimte binnenin de kast gering is. Dit assortiment is verkrijgbaar in een keur aan profielen en materialen
Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.
Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.
Dit assortiment industriële kantelbare stelvoeten is voorzien van een draadeind gemaakt van 304 RVS, bevestigd aan een zwarte polyamide (PA) basis, waardoor een maximale articulatie van 30 mogelijk is. Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en de horecasector.
Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Klinknagelvoetjes zijn ideaal om ter ondersteuning bij het verplaatsen van meubels en zorgen voor een goede bescherming van het oppervlak. Door het eenvoudige ontwerp van onze klinknagelvoetjes zijn ze een snelle en gemakkelijke oplossing waarvoor geen gereedschap nodig is.
Ons assortiment klinknagelvoetjes omvat UL94 HB-geclassificeerde snelvoeten van zwart TPE, met een grijze acetaal klinknagel, die uitstekend geschikt zijn voor houten kasten, apparatuurbehuizingen en vrijstaande elektrische en elektronische apparatuur. Binnen dit assortiment zijn ook zachte snelvoeten verkrijgbaar met een materiaalhardheid van 86 Shore; ook deze zijn gemaakt van zwart TPE en hebben een polypropyleen pen. Ook verkrijgbaar zijn klinknagelvoeten van polyamide 6/6 met UL94-classificatie V2, met een TPE-onderkant. Deze helpen vloeren en buisuiteinden te beschermen wanneer ze met een klinknagel aan de assemblage worden bevestigd.
Klinknagelvoeten worden met een simpele drukbevestiging geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt als glijders, bumpers, sluitingen, schuifvoeten en stops in een groot aantal toepassingen en assemblages. De ingebouwde drukklinknagels worden in voorgeboorde gaten gedrukt. De voet is volledig verwijderbaar.
Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.
Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Onze multifunctionele zwenkwielen zijn een ideale keuze voor machines, kasten, draagbare apparatuur en transport. Beweeg en positioneer grote apparatuur gemakkelijk met één hand. Het wiel is gemaakt van zwart polyamide en heeft een aluminium behuizing. Er is een reeks fittingen en aanpassingen beschikbaar, met een draagvermogen tot 1500 kg.
Rubberen antislip-pads zijn ideaal om de stelvoeten van machines of transportbanden te bedekken. Deze pads hebben een hoge belastbaarheid en bieden extra wrijving om verplaatsen en wegglijden te voorkomen.
Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en kunststof zwenkvoet passen zich bij onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.
Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.
U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.
Een ideale keuze voor de voedings- en horecabranche. Deze cateringwielen zullen waarschijnlijk worden gebruikt op apparatuur, zoals: hostess trolleys, ovens en andere draagbare kookgerei, afvalbakken, keukenkasten, opbergrekken. Ons assortiment omvat banden gemaakt van materialen zoals: polyurethaan, roestvrij staal en nylon. Er is een reeks aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan