Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
These ABS plastic enclosures come complete with a 22mm operator and contact block and meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65. Watertight, oil tight and corrosion resistant. Contacts are SPST at 10amps 600vac base mounted contacts with screw terminals. Conduit knockout holes are 13/16. UL/CSA/CE.
These thermostats provide a simple, one dial operation to set cooling or heating temperatures. They come in an ABS plastic enclosure, complete with a 22mm operator and contact block and meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65. Watertight, oil tight and corrosion resistant. Contacts are SPST at 10amps 600vac base mounted contacts with screw terminals. Conduit knockout holes are 13/16. UL/CSA/CE.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan