Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Onze gasventiel pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste Europese gasbedrijven om industriële gasventielen tegen binnendringend stof en vuil te beschermen. De gele LDPE gasventiel pluggen bieden sabotagebewijs en een uniek ventilatieklepje, dat ervoor zorgt dat gas veilig kan worden ontlucht wanneer een ventiel per ongeluk werd geopend.
Pluggen met vinnen kunnen in het buisgat worden geduwd en voorkomen het binnendringen van vuil. De gatplug is voorzien van zachte vinnen waardoor deze een ideale keuze is voor toepassingen met dunwandige koperen buizen.
Het ontwerp is voorzien van een klein, onopvallend treklipje dat het plaatsen en verwijderen snel en gemakkelijk maakt.
Keuze uit pakkingen met enkele of dubbele lip. Degene met enkele lip zijn gemaakt van EDPM-materiaal, terwijl degene met dubbele lip een harde rubberen drager hebben om de grip op een paneel te verbeteren en een zachter rubber om de compressie te bevorderen. Beide profielen zijn flexibel en kunnen met de hand worden aangedrukt, waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Heeft een zwarte afwerking en een stalen veerkern. Geleverd op rollen van 20 meter.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan