Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

SAE Drukbevestiging Met schroefdraad

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermkappen voor aandrijfassen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.

Verkrijgbaar in een reeks materialen, lagedichtheidpolyetheen (LDPE) en flexibel polyvinylchloride (PVC). De PVC-optie biedt ook weerstand tegen scheuren en splijten.

Ons assortiment past voor DIN 748, IEC 600-72 en ISO R775.

  • Materialen: LDPE en flexibel PVC
  • Kleur: geel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Volledige flensbeschermers met beslag

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Volledige flensbeschermers met beslag voor SAE Code 61 (3000 - 5000 PSI) en code 62 (6000 PSI) bieden volledige bescherming door de uitsteeksels stevig in de boutgaten te steken. Het PE-materiaal is kosteneffectief en bestand tegen chemicaliën.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)