Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(17 productgroepen)
Bedieningsknoppen met markeringen zijn ideaal voor toepassingen waarvoor fijne, nauwkeurige positie aanpassingen nodig zijn. Deze knoppen zijn ontworpen met een ergonomisch gevormde gekartelde rand en een indicatormarkering voor nauwkeurige instelling en aanpassing.
Buisverbinders worden gebruikt om verschillende buizen met elkaar te verbinden. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.
Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.
Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Getailleerde knoppen hebben een gebogen zandlopervorm die zorgt voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn bestand tegen oliën, brandstoffen en vetten.
Kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Knoppen met T-greep hebben metalen inzetstukken of stangen die eenvoudig kunnen worden geschroefd om zo een greep met goede houvast met een ergonomisch ontwerp te creëren. De vormgeving van de T-greep biedt stevig houvast als bedieningssknop of hendel.
Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.
Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.
Ronde inzetstukken met schroefdraad en glijvoeten zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten en stijlen. Er zijn getapte inzetstukken en glijvoeten met veer beschikbaar met quick-fit-bevestiging voor buiseinden. De inzetstukken met schroefdraad en veer voor ronde en vierkante buizen en de buisverbinders met schroefdraad en veer kunnen in de buis worden geslagen om verschillende buizen met elkaar te verbinden. Voorzien van schroefdraad voor een stevige schroefbevestiging tussen twee buizen Standaard inzetstukken met schroefdraad kunnen met stelvoeten (SR1572) of met kantelvoeten (SR1575) gebruikt worden. Type 2 ronde inzetstukken zijn verkrijgbaar in M8 en M10 draadformaat en zijn geschikt voor wanddiktes van 1.0-2.0mm. Inzetstukken met metalen schroefdraad zijn een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis. Er zijn ook ronde inzetstukken met schroefdraad voor zwaar gebruik verkrijgbaar met een perspassing. Ze zijn bedoeld voor gebruik met machinevoeten en zijn heavy duty met een zware belastingscapaciteit.
Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.
Stergrepen en -knoppen met Buitendraad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Vierkante buisverbinders worden gebruikt om een verbinding te maken tussen meerdere buizen. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.
Vierkante buis met schroefdraad wordt gebruikt als bescherming tegen scherpe buisranden en voor een mooie afwerking. Het push-in buisinsteekstuk is voorzien van schroefdraad om voeten of zwenkwielen af te stellen. Hiermee hoeft niet te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, zwenkwielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen.
Vierkante metalen inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar in verschillende opties: metalen inzetstukken met schroefdraad, standaard, vierkant, metaal, vierkante heavy-duty inzetstukken en horizontale inzetstukken voor vierkante buizen.
Vrouwelijke tapse vleugelknoppen zijn bedoeld om goede houvast te geven bij elke draai, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die veelvuldig aan- en losdraaien vereisen. Deze tapse kunststof knoppen met stalen inzetstukken zijn duurzaam en bieden goede houvast.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan