Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Machines Mechanische componenten M2.5

 (12 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdichtschroeven met inbuskop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Afdichtingsschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.

Afdichtingsschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.

Dit assortiment afdichtingsschroeven heeft een inbuskop met een zeskantaandrijving en een geïntegreerde o-ring, die tussen de kop en het te bevestigen oppervlak wordt samengedrukt om de afdichting af te ronden. Ze worden gemaakt van rvs, dat goede corrosieweerstand biedt en licht magnetisch is.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305 of AISI 316, 1.440
  • Treksterkte: 550N/mm² of 480N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Bolkopschroeven met afdichting

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Afdichtingsschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.

Afdichtingsschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.

Dit assortiment afdichtingsschroeven heeft een cilinderkop met een kruiskopaandrijving en een geïntegreerde o-ring, die tussen de kop en het te bevestigen onderdeel wordt samengedrukt voor een stevigere afdichting. Ze worden gemaakt van rvs, dat goede corrosieweerstand biedt en licht magnetisch is.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Inbusschroeven - Extra lage kop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment inbusschroeven heeft een extra lage kop met een zeskantaandrijving. Een zeskantaandrijving is ideaal voor precisiemontage en is zeer geschikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is.

De extra lage kop zorgt ervoor dat er minder ruimte nodig is voor de schroefkop. De schroeven hoeven daarom, in tegenstelling tot platkopschroeven, niet te worden verzonken. Inbusschroeven worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.


  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305
  • Treksterkte: 400 N/mm² (met uitzondering van M2 - 220 N/mm²)

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Onverliesbare schroeven - Inbuskop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment Onverliesbare schroeven is voorzien van een inbuskop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is.

Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 4762. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

Deze schroeven zijn gemaakt van roestvast staal dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. U kunt een groep schroeven vinden met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Materiaal: Roestvast staal, titanium
  • AISI 303, 1.4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Onverliesbare schroeven - Platkop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment Onverliesbare schroeven is voorzien van een cilinderkop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer niet veel ruimte beschikbaar is.

Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 1207. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

Deze schroeven zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Onverliesbare schroeven met knopkop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Onverliesbare schroeven zijn verbindingsbevestigingen die zijn ontworpen om vast te blijven zitten aan het onderdeel dat ze vasthouden, zelfs als ze volledig zijn losgedraaid, wat gebruiksgemak en veiligheid biedt in verschillende toepassingen. Ze zijn een populaire keuze voor toepassingen waar schroeven vaak moeten worden verwijderd of waar veiligheid een bezorgdheid is, omdat deze schroeven stevig op hun plaats blijven en niet loskomen van de assemblage. Deze schroeven worden vaak gebruikt in elektronica, industriële machines, kasten, panelen en medische apparatuur.

Dit assortiment onverliesbare schroeven heeft een knoopkop en een torx-aandrijving. Torx-aandrijvingen bieden een positief aangrijpende, snel vastzittende techniek voor het overbrengen van aandrijfkoppel met minder benodigde neerwaartse druk. Ze zijn een uitstekende montageoptie voor panelen met gaten zonder schroefdraad wanneer ze worden gebruikt in combinatie met onze borgringen met schroefdraad. Ze worden gebruikt om te voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG - meestal volgens ISO 14583, die vereist dat bevestigingsmiddelen bevestigd blijven aan vaste afschermingen of toepassingen wanneer ze worden verwijderd.

De schroeven zijn vervaardigd van RVS, dat bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.

Omdat deze schroeven een kleinere schachtdiameter hebben, mogen ze niet worden vastgedraaid met het voorgestelde koppel voor een identieke schroef met dezelfde draadgrootte.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 316, 1.4401
  • Treksterkte: 480 N/mm²
  • Bewijsspanning min. 200 N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Onverliesbare sluitringen met schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment Onverliesbare sluitringen heeft een zeer ondiepe draad in de binnendiameter. Dit betekent dat ze kunnen worden opgeschroefd. Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.

Een gemonteerde onverliesbare schroef plus sluitring installeren:
1) Plaats de onverliesbare schroef in het paneelgat.
2) Schroef de ring op de schroef, voorbij het draaddeel van de schroef, dat de schroef in het paneel houdt.

De ringen zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305 en AISI 316, 1.4401
  • Afwerkingsopties: zwarte oxidecoating, verzinkt en titanium (Klasse 2 en 5)

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

RVS ventilatieringen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ventilatieringen worden gebruikt met ventilatieschroeven om gassen snel te laten ontsnappen uit blind getapte gaten. De sluitringen worden vaak gebruikt voor HV- en UHV-systemen omdat hun spleetontluchting virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

  • Dit assortiment RVS ventilatieringen wordt gebruikt met ventialtieschroeven om de snelheid en prestaties te verbeteren bij het creëren van vacuüm in vacuümkamers. Deze ventilatieringen worden meestal gebruikt voor industriële machines of componenten in de automotive industrie.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ventilatieschroeven - Inbuskop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment Geventileerde schroeven is voorzien van een inbuskop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wordt idealiter gebruikt wanneer niet veel ruimte beschikbaar is.

De holle kern van de schroeven werkt als een ventilatiesysteem. Het assortiment voldoet aan DIN 912 (met centrale ventilatie) en is gemaakt van ultrasoon gereinigd austenitisch RVS dat zeer goed bestand is tegen corrosie, een goede sterkte biedt en goed bewerkt kan worden. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 304, 1.4301
  • Sterkteklasse 70

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verzonken onverliesbare schroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Onverliesbare schroeven zijn veilige verbindingsbevestigingen die zijn ontworpen om vast te blijven zitten aan het onderdeel waarin ze zijn geïnstalleerd, zelfs als ze volledig zijn losgedraaid, wat gebruiksgemak en veiligheid biedt in verschillende toepassingen. Ze zijn een populaire keuze voor toepassingen waar schroeven vaak moeten worden verwijderd of waar veiligheid een bezorgdheid is, omdat deze schroeven stevig op hun plaats blijven en niet loskomen van de assemblage. Deze schroeven worden vaak gebruikt in elektronica, industriële machines, kasten, panelen en medische apparatuur.

Dit assortiment onverliesbare schroeven heeft een verzonken en zeshoekige aandrijving. De zeshoekig aandrijving is ideaal voor precisieassemblage en wordt gebruikt waar minder oppervlakte beschikbaar is. Ze worden gebruikt om te voldoen aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen ISO 1207, die vereist dat bevestigingsmiddelen bevestigd blijven aan vaste afschermingen of toepassingen wanneer ze worden verwijderd.

De schroeven zijn vervaardigd van RVS, dat bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.

Omdat deze schroeven een kleinere schachtdiameter hebben, mogen ze niet worden vastgedraaid met het voorgestelde koppel voor een identieke schroef met dezelfde draadgrootte.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²
  • Bewijsspanning min. 190 N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verzonken ventilatieschroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een verzonken machinekop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 304, 1.4301
  • Sterkteklasse: 70

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Zeskantmoeren met afdichting

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.

Dit assortiment zeskantmoeren met afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt gedrukt. Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en ze zijn herbruikbaar.

Moeren met afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten, of in de automotive-, machine- en elektrische industrie.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305 of AISI 316, 1.440
  • Treksterkte: 550N/mm² of 480N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)