Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Deze aluminium lineaire geleiderails zijn een vorm van lineaire bewegingslagers die een precieze en nauwkeurige lineaire beweging mogelijk maken. Ze bestaan gewoonlijk uit een basisrail, een schuifblok en rollende onderdelen. De basisrail is doorgehard waarop de rollende onderdelen zich voortbewegen en het schuifblok houdt de rolelementen vast en is gekoppeld aan het bewegend item.
Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
de geleiders worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de geleiders op de rails te plaatsen, breng je deze naar de rails en kunnen daar vervolgens opgeschoven worden. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.
Deze gekruiste rolgeleidersets zijn lineaire bewegingssystemen om toepassingen positionering en vloeiende geleiding te bieden. Het ontwerp, dat bestaat uit twee parallelle rails met gekruiste rollagers, zorgt voor zeer nauwkeurige lineaire bewegingen en een uitstekende belastbaarheid.
Ze verdelen de last gelijkmatig, wat leidt tot minder doorbuiging en een goede herhaalbaarheid om een nauwkeurige bewegingscontrole te krijgen. De kleine vorm maakt hen perfect voor toepassingen waar de ruimte beperkt is of een compact ontwerp nodig is.
Het komt in vier rails, elk met twee rolkooien en acht kopbouten. Ze zijn corrosiebestendig en zijn bestand tegen temperaturen tussen -40 C en +80C. Te gebruiken in toepassingen zoals de industriële automobielsector, medische apparatuur, machinegereedschap en defensie.
Deze lineaire geleiderails zijn een lagersysteem met lineaire beweging gebruikt voor het leiden en ondersteunen van bewegende componenten in een lineaire richting. Lineaire geleiderails zijn opgebouwd uit twee hoofdcomponenten: een rail en een drager. De rail is een lange en rechte stang die aan een permanent oppervlak is bevestigd. De drager is een bewegende blok die langs de rail gaat. De drager bevat lagers die contact maken met de rail en lineaire beweging met lage wrijving bieden.
Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
de sledes worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng deze op de rails aan en schuif deze vervolgens op de rail. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.
Deze miniatuur lineaire rails worden gebruikt om bewegende last te leiden en ondersteunen. Het levert vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in kleine systemen. Ze bestaan uit een funderingsrail, een schuifblok en een reeks rollende onderdelen. De basisrail is aan het machineframe vastgemaakt en de schuifblok schuift erlangs. De rolcomponenten, doorgaans kogellagers, ondersteunen het gewicht en verlagen de wrijving tussen de schuifblok en de basisrail.
Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Dit precisiesysteem moet worden gemonteerd op nauwkeurig voorbereide oppervlakken.
De sledes worden op dummy blokken gemonteerd geleverd. Plaats de drager op de rails en ga vanaf de blok naar de rail om deze te installeren. Ze zijn vaak kleiner en lichter dan gewone lineaire rails, wat ze ideaal maakt voor toepassingen die een kleine ruimte en gewicht vereisen, zoals wetenschappelijke toepassingen, medische apparatuur of fabricage van semigeleiders.
Deze assteunrails worden gebruikt voor een continue ondersteuning en stabiliteit voor lineaire assen. Ze worden vaak gebruikt met lineaire lagers om een volledig ondersteund systeem met lage wrijving te bieden.
Het komt met een as van gehard staal en montagegaten voor montage en ondersteuning over de volledige lengte. Deze rails worden gebruikt met open lineaire lagers of dragers om een lineair bewegingssysteem te creëren.
De as is reeds aan de assteunrail gemonteerd. Deze heeft een geweldige duurzaamheid en slijtageweerstand voor een zware toepassingsbelasting en repetitieve bewegingen. Veelvuldig gebruikt in de fabricage van industriële, automobiel- en medische apparatuur, en elektronica.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan