Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Industriële Lineaire bewegingscomponenten Lineaire schachten

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Aluminium schachten

Deze aluminium assen zijn een veelzijdig, niet magnetisch en lichtgewicht alternatief voor verschillende sectoren die een stevige en duurzame component vereisen. Met een goede kracht-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding. Door de corrosiebestendigheid gaat de as langer mee en is er geen regelmatig (vervangings-)onderhoud nodig.

Is bestand tegen enorme belastingen en functioneert onder zware omstandigheden zonder vervormingen of storingen. Is niet bedoeld voor gebruik met lineaire kogellagers maar met zelfsmerende keramische lagers.

Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C. Gezien deze eigenschappen worden ze vaak gebruik in toepassingen zoals olie- en gasapparatuur, medische apparaten, de bouwsector en de automobielindustrie.

  • Hebben een goede sterkte-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding.
  • De corrosiebestendigheid biedt een langere levensduur voor de schachten en vermijdt de noodzaak aan een regelmatige onderhoud of vervanging.
  • Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C.
Materiaal: AluminiumKleur: Brandveiligheidsnorm:

Eindsteunen voor schachten

As steunblokken bieden stabiliteit, uitlijning en steun aan lineaire assen. Deze componenten zijn bedoeld om assen met een standaard diameter stevig op hun plek te houden terwijl een vloeiende en nauwkeurige beweging van de lineaire kogellager mogelijk blijft.

Ze houden de schacht stevig op zijn plaats en beperken zijdelingse of radiale beweging die kan leiden tot een verkeerde uitlijning of overmatige slijtage.

Het wordt gebruikt in toepassingen zoals werktuigmachines, medische apparaten en industrieel automatiseringsapparatuur

  • Bieden lineaire schachten met stabiliteit, uitlijning en ondersteuning.
  • Houden de as stevig op zijn plek, en verhinderen laterale of radiale verplaatsing.
  • Worden gebruikt in werktuigmachines, medische apparatuur en industriële automatiseringsapparatuur.
Materiaal: AluminiumKleur: Brandveiligheidsnorm:

Geharde holle schachten

Geharde holle schachten van gehard staal zijn robuuste en betrouwbare componenten die in verschillende mechanische toepassingen gebruikt worden. Ze worden gebruikt met lineaire lagers wanneer gewichtsreductie nodig is, waarbij de structurele integriteit niet in het gedrang komt. Deze gewichtsafname zorgt voor een grotere efficiëntie, minder energieverbruik en verhoogde wendbaarheid.

Zijn ontwerp maakt het leiden van vloeistoffen, gassen of elektrische draden door het midden mogelijk. Wanneer gekoppeld aan een lineaire lagers, biedt het een vloeiende en nauwkeurige rotatiebeweging.

Het wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid vereist zijn en waar gewichtsreductie tevens belangrijk is, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.

  • Wordt gebruikt in toepassingen zoals industriële machines, automotivesystemen en medische apparatuur.
  • De gewichtsafname zorgt voor een grotere efficiëntie, minder energieverbruik en een betere manoeuvreerbaarheid.
  • Zijn ontwerp maakt het leiden van vloeistoffen, gassen of elektrische draden door het midden mogelijk.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm:

Geharde roestvrije schachten

Deze geharde RVS assen zijn zeer sterk, duurzaam en betrouwbaar. Ze worden gebruikt met lineaire lagers en zijn geschikt voor veeleisende toepassingen waarbij bestendigheid tegen corrosie, slijtage en zware omstandigheden zoals vocht of chemicaliën vereist zijn, zonder dat hierdoor de structurele integriteit wordt aangetast.

Deze assen hebben een lange levensduur en vereisen weinig onderhoud, waardoor de uitvaltijd en de totale bedrijfskosten worden verminderd. Zorgen voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging wanner ze in combinatie met een lineaire kogellager worden gebruikt. Wordt gevonden in toepassingen zoals voedselverwerkende apparatuur, automotive systemen en medische apparatuur.

  • Geschikt voor toepassingen waarbij sprake is van corrosie, slijtage en zware omstandigheden zoals vocht of chemische bestendigheid.
  • Het biedt een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging wanneer gebruikt in combinatie met een lineaire kogelbus.
  • Het is terug te vinden in toepassingen zoals voedselverwerkende apparatuur, automobielsystemen en medische apparatuur.
Materiaal: RVS Series Code:

Roestvrije AISI 303/316 schachten

RVS AISI 303/316 assen worden gebruikt in sectoren waarin een hoge/zeer hoge corrosiebestendigheid, sterkte en duurzaamheid vereist zijn. Dit garandeert dat de assen bestand zijn tegen moeilijke omstandigheden zoals een hoge luchtvochtigheid, chemicaliën, hoge temperaturen en corroderende stoffen en uitstekend lasbaar zijn, zonder dat hierdoor de structurele integriteit wordt aangetast. Daardoor hebben deze assen een langere levensduur en vereisen ze minder onderhoud, wat resulteert in minder uitvaltijd en lagere totale operationele kosten.

In plaats van lineaire kogellagers moeten keramische lagers worden gebruikt. Geschikt voor toepassingen met zware lasten en hoge snelheden, en voor abrasieve omgevingen.

Het wordt gebruikt in röntgenapparatuur, papierverwerkende apparatuur, hardwareapparatuur en voedselverwerkende apparatuur.

  • Kan een hoge luchtvochtigheid, chemicaliën en corrosieve stoffen verdragen.
  • Gebruik keramische lagers in plaats van lineaire lagers met kogelbus.
  • Wordt gebruikt in röntgenapparatuur en voedselverwerkende apparatuur.
Materiaal: RVS 316, RVS 303Kleur: Brandveiligheidsnorm:

Schachten van gehard staal

Deze geharde holle assen zijn robuuste en betrouwbare onderdelen die in uiteenlopende mechanische toepassingen worden gebruikt. Ze worden gebruikt met alle typen lineaire lagers. Ze combineren uitzonderlijk nauwkeurige maatvoering, rechtheid en concentriciteit waardoor slijtage in toepassingen met hoge toerentallen wordt verminderd.

De assen zijn gemaakt van hoogwaardig staal dat een gespecialiseerd hardingsproces ondergaat voor meer sterkte, een langere levensduur en een hogere slijt- en corrosiebestendigheid. In combinatie met een lineaire kogellager zorgt dit voor een vloeiende en nauwkeurige roterende beweging.

Hun materiaal maakt hen geschikt voor toepassingen die hoge prestaties vereisen, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.

  • Combineren een buitengewone grootteprecisie, rechtheid en concentriciteit om slijtage in hogesnelheidstoepassingen te beperken.
  • Geschikt voor gebruikt in toepassingen zoals industriële machines, automotivesystemen en medische apparatuur.
  • Assen gemaakt van hoogwaardig staal dat een gespecialiseerd hardingsproces ondergaat.
Materiaal: StaalKleur: Brandveiligheidsnorm: Series Code: