Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zeskant Lift-off-scharnieren Zeskantmoeren

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Standaard zeskantmoeren - Kunststof

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Een zeskantige sluiting met een intern schroefdraadgat die meestal gebruikt in combinatie met een bout of schroef. Hij kan op zijn plaats worden vastgezet met gereedschap zoals sleutels of ratels.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Zeskantige stalen moeren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging. Ze worden eenvoudig vastgezet en losgemaakt met een normale moersleutel of een tang. Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging. Ze worden eenvoudig vastgezet en losgemaakt met een normale moersleutel of een tang. Ze worden gebruikt met stalen of roestvrijstalen loodschroeven voor lage rotatiensnelheden, manuele controle, klem- of vergrendelacties en ontvangst van dood gewicht.

Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard zeskantige stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.

Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.

  • Materiaal: staal (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 en DIN 103

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Zeskantmoeren met afdichting

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.

Dit assortiment zeskantmoeren met afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt gedrukt. Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en ze zijn herbruikbaar.

Moeren met afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten, of in de automotive-, machine- en elektrische industrie.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305 of AISI 316, 1.440
  • Treksterkte: 550N/mm² of 480N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)