Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN Bediend door aandrijving en gereedschap Kwartslagsloten

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Quarter Turn Lock

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Quarter Turn Spring Latches

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.

  • IP65 rated
  • Finishes include; stainless steel, black powder coated or chrome plated.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)