Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Dit assortiment kabelbuisfittingen is verkrijgbaar in kunststof en metaal. Ze bestaan uit een tweedelige fitting met omhulsel en body. Er is een keuze tussen een vaste fitting met externe schroefdraad en een zwenkende fitting met externe schroefdraad.
Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.
Nokvergrendelingen met draaigreep hebben een T-vormig handvat. Ze worden vaak gebruikt voor kasten en meubels.
De compressie van de nokvergrendelingen zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt daardoor tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen.
Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan