Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zelfklevend Snap-in Klemmen voor flatkabels

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Klemmen voor flatkabels

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.

Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.

  • Materiaal: PA, aluminium
  • Kleur: naturel, aluminium, grijs
  • Standaard voor de brandbaarheid van materiaal: UL94 V-2, , UL94 V-0

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Vlakke Kabelklem - Zelfklevend, bovensluiting

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Platte kabelklemmen zijn ideaal voor vlakke of lintkabels en de zelfklevende PVC-klemmen bieden een stevige bevestiging die dankzij de zelfklevende voet eenvoudig kan worden aangebracht. Bovensluiting voor betere kabelstabiliteit. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Zelfklevende Kabelclips

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.

De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.

Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart en naturel
  • Verkrijgbaar als optie met UL94-classificatie V0 en met UL94-classificatie V2

Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)