Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(8 productgroepen)
Vrouwelijke klemgreep - Rechte greep
Gegoten zwengels met vaste arm worden meestal gebruikt voor het verstellen van machines en besturing van commerciële producten. Het duurzame kunststof materiaal is bestand tegen omgevingsfactoren en biedt een nette afwerking.
Inklapbare zwengels worden doorgaans gebruikt op raamconstructies, trailertrekhaken en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De greep klapt parallel aan het lichaam in, voor de veiligheid en om ruimte te besparen als hij niet wordt gebruikt.
Gegoten zwengels met rechte arm zijn ideaal voor gebruik op raamconstructies, trailertrekhaken, commerciële apparatuur en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De rechte arm maakt snelle en eenvoudige rotatie mogelijk.
Druppelvormige vrouwelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor vrijgave en aanpassing. De druppelvormige greep zorgt voor eenvoudige positionering voor maximaal houvast en is ruimtebesparend doordat de greep weggedraaid kan worden.
Druppelvormige mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor vrijgave en aanpassing. De druppelvormige greep zorgt voor eenvoudige positionering voor maximale stabiliteit en is ruimtebesparend doordat de greep weggedraaid kan worden.
Tapse vrouwelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor het vrijgeven en aanpassen. De tapse handgreep maakt eenvoudig positioneren mogelijk voor maximale houvast na montage op toepassingen met buitendraad.
Tapse mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor het vrijgeven en aanpassen. De tapse handgreep maakt eenvoudig positioneren mogelijk voor maximale houvast na montage op toepassingen met binnendraad.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan