Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.
Modulaire kabeldoorvoerplaten bieden een aanpasbare oplossing om in korte tijd kabels in de wand van een behuizing te plaatsen zonder dat daar gereedschap voor nodig is. De modulaire structuur (maximaal 5 afzonderlijke rijen met in totaal 25 tules) biedt een volledig flexibele oplossing waarmee gebruikers ons assortiment met gesplitste tules met membraandoorvoer met plaatbevestiging kunnen toevoegen en/of verwijderen. De tules zijn verkrijgbaar voor acht verschillende kabeldiameters en zijn te vinden in ons assortiment met tules met membraandoorvoer.
Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan