Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(15 productgroepen)
Beugelsluitingen of spanbeugelsluitingen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen en zijn voor zwaarder gebruik dan de ladevergrendelingen. Het assortiment is verkrijgbaar in een ruime keuze aan montageposities, materiaal, afmetingen en vergrendeling voor verbeterde veiligheid.
Onze inschroef-magneetsluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en vormen, met verschillende trekkracht en hebben verschillende bevestigingsrichtingen voor uw specifieke behoeften.
Schroefbare magneetsnappers worden op het oppervlak gemonteerd en zijn meestal voor zwaardere toepassingen dan de vastklikkende versie. Het assortiment is geschikt voor verschillende paneeldiktes en krachten.
Het verzonken magneetsnapperassortiment is perfect voor gebruik indien een verzonken afwerking gewenst is. Deze snappers zien er niet alleen goed uit, maar bieden ook functionele voordelen, zoals eenvoudige bevestiging en verhoogde beveiliging.
Magneetsnappers - Passen in een uitsparing van het kozijn voor een verzonken effect. Het assortiment biedt een keuze uit klikbevestiging voor een snelle installatie of vastschroeven voor een steviger houvast. Het assortiment is geschikt voor verschillende paneeldiktes en sterktes.
Ons assortiment met magnetische touch-sluitingen levert esthetische en ontwerpvoordelen en is ideaal voor toepassingen waar knoppen en handgrepen niet geschikt zijn. Verkrijgbaar met oppervlakte- of verzonken bevestiging in verschillende stijlen.
Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.
Sluitingen voor panelen worden bevestigd op kastdeuren of toegangspanelen en werken met een schootplaat om ze stevig dicht te houden. Deze paneelsnappers sluiten en openen hoorbaar en zijn effectieve sluitmechanismes voor behuizingen.
Ons assortiment veervergrendelingen is geschikt voor toepassingen in hout en metaal. Het assortiment wordt geleverd met of zonder sluitplaat en met of zonder stop in geopende toestand. Ze zijn eenvoudig te installeren met een montage in één gat op het kozijn en de deur.
Onze sluitplaten zijn ideaal voor snappers die standaard zonder sluitplaat worden geleverd of als er extra sluitplaten nodig zijn.
Sluitplaten voor panelen worden bevestigd op kastdeuren of toegangspanelen en werken met een haak om ze stevig dicht te houden. Deze paneelsnappers sluiten en openen hoorbaar en zijn effectieve sluitmechanismes voor behuizingen.
Er zijn verschillende metalen en kunststof snap- en sluitplaten verkrijgbaar in ons ijzerwarenassortiment. De verschillende materiaalkeuzes voor sluitplaten omvatten; naturel POM, plaatstaal en nylon en de snapper kan uit verschillende nylon variaties bestaan. De schootplaat wordt bevestigd met de sluitkom en in de deur geschroefd of aan de buitenkant van een verwijderbaar paneel bevestigd. De schootplaat is ontworpen voor bevestiging in houten kasten of in een paneel.
Push/pull vergrendeling is een slot dat met een veersysteem werkt voor ver- en ontgrendelen. Deze push/pull vergrendeling is compatibel met twee sluitplaten die onafhankelijk van elkaar moeten worden besteld, afhankelijk van de montage-eisen.
Een mix van wielbevestigingen, waaronder: montageplaten voor zwenkwielen, metalen of kunststof doppen, blokkeerpen en draadstangen. Compatibel met zwenkwielen met een blind montagegat. Maak uw keuze op basis van de gewenste bevestigingsmethode en de grootte van de montagegaten van het zwenkwiel. Een keuze aan materiaalopties om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Dit assortiment kwartslagsloten is uitgerust met een sluitlip die omhoog gaat en terugkeert wanneer de deur gesloten wordt. De reeks biedt een linker- of rechterhand met een 5 mm dubbelbaard.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan