Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Handwielen Zeskantmoeren

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Zeskantige stalen moeren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging. Ze worden eenvoudig vastgezet en losgemaakt met een normale moersleutel of een tang. Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging. Ze worden eenvoudig vastgezet en losgemaakt met een normale moersleutel of een tang. Ze worden gebruikt met stalen of roestvrijstalen loodschroeven voor lage rotatiensnelheden, manuele controle, klem- of vergrendelacties en ontvangst van dood gewicht.

Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard zeskantige stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.

Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.

  • Materiaal: staal (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 en DIN 103

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)