Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Deze bladscharnieren worden gemonteerd met een buitendraad op één blad en verzonken schroeven op het andere blad. Het assortiment bladscharnieren voor opbouwmontage, ook wel versterkte scharnieren genoemd, is verkrijgbaar in verschillende materialen om een oplossing te bieden voor de meeste toepassingen.
De bladscharnieren met mannelijk schroefdraad hebben een vlak blad dat het meest geschikt is voor verzonken deuren. Dit scharnierenassortiment voor opbouwmontage, ook wel versterkte scharnieren genoemd, is verkrijgbaar in verschillende materialen en draadmaten om een oplossing te bieden voor de meeste toepassingen.
Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer handvatten om de veiligheid te vergroten.
Handwielen zijn zware hefboom handgrepen voor het bedienen van positionering aanpassing op grote machines. Het ontwerp met 4 spaken maakt een sterke grip voor de operator mogelijk en is daarom niet uitgerust met handgrepen. Het assortiment biedt materiaalkeuzes die passen bij de toepassingsomgeving.
Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan