Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Mechanische componenten Bouten met afdichting Handwielen

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Bouten met afdichting

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Afdichtingsbouten zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een o-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.

Afdichtingsbouten worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.

Bouten met afdichting worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad, zoals pijpen, kleppen of pompen.

Deze serie afdichtingsbouten met een zeskantkop bevat een o-ring die wordt samengeperst in een precisiegroef die onder de kop van de bout wordt gefreesd en in het contravlak wordt geperst om de afdichting te voltooien. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal, dat goed bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305 of AISI 316, 1.440
  • Treksterkte: 550N/mm² of 480N/mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)