Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Gegoten zwengels met vaste arm worden meestal gebruikt voor het verstellen van machines en besturing van commerciële producten. Het duurzame kunststof materiaal is bestand tegen omgevingsfactoren en biedt een nette afwerking.
Inklapbare zwengels worden doorgaans gebruikt op raamconstructies, trailertrekhaken en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De greep klapt parallel aan het lichaam in, voor de veiligheid en om ruimte te besparen als hij niet wordt gebruikt.
Positie-indicators met kunststof wijzerplaten worden in een willekeurige positie op drijfassen gemonteerd en geven de werkelijke meting van de positie van het machineonderdeel. Door ultrasone lasmontage wordt loslaten en het binnendringen van stof voorkomen. Het hellende display heeft een 5-cijferige rollende teller aan de bovenzijde.
Een zeskantige sluiting met een intern schroefdraadgat die meestal gebruikt in combinatie met een bout of schroef. Hij kan op zijn plaats worden vastgezet met gereedschap zoals sleutels of ratels.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan