Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Brons Handslingers Vierkante moeren

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Vierkante moeren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

In dit assortiment gebruikt met loodschroeven vindt u een uitgebreid assortiment vierkante moeren afhankelijk van uw behoeften, vierkante bronzen moeren met bevestigingsgaten, vierkante bronzen moeren, vierkante stalen moeren en vierkante stalen moeren met bevestigingsgaten.

  • Vierkante bronzen moeren met doorgeboorde gaten worden gebruikt wanneer een veilige en stevige verbinding nodig is. Het biedt stabiliteit en sterkte, wat het geschikt maakt voor middelzware toepassingen. Het heeft doorgeboorde gaten die geschikt zijn voor kopschroeven.
  • Vierkante bronzen moeren worden gebruikt in toepassingen waar redelijk lichte belastingen vereist zijn. Het is stevig en bestand tegen corrosie, vocht en andere factoren.
  • Vierkante stalen moeren worden gebruikt in toepassingen die trage rotatiesnelheden, manuele controle, klem- of vergrendelingacties vereisen.
  • Vierkante stalen moeren met gaten worden gebruikt in toepassingen metlage rotatiesnelheden, manuele controle en vergrendelingsfuncties. Het heeft doorgeboorde gaten die geschikt zijn voor kopschroeven.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard vierkante moeren met rechtse draad of linkse draad.

Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.

  • Materiaal: brons (CuSn7ZnPb), staal (EN 10277-3, 11SMnPb37), messing (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 en DIN 103.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)