Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Gegoten zwengels met vaste arm worden meestal gebruikt voor het verstellen van machines en besturing van commerciële producten. Het duurzame kunststof materiaal is bestand tegen omgevingsfactoren en biedt een nette afwerking.
Inklapbare zwengels worden doorgaans gebruikt op raamconstructies, trailertrekhaken en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De greep klapt parallel aan het lichaam in, voor de veiligheid en om ruimte te besparen als hij niet wordt gebruikt.
Gegoten zwengels met rechte arm zijn ideaal voor gebruik op raamconstructies, trailertrekhaken, commerciële apparatuur en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De rechte arm maakt snelle en eenvoudige rotatie mogelijk.
Kogelmoeren met flens zijn een essentieel onderdeel van montages met kogelschroeven. Het zijn mechanische precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Zoals de naam het aangeeft, hebben deze moeren een flens, wat een platte, uitstekende rand is die uit de moer steekt en extra steun en eenvoud in installatie biedt.
Het wordt gebruikt samen met kogelschroeven om roterende beweging om te zetten in lineaire beweging. Kogellagers in de moer rollen langs de kogelschroef wanneer deze ronddraait, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft. De flens heeft een strakke tolerantie, wat een minimale terugslag en hoge precisie en nauwkeurigheid verzekert.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Houd er rekening mee dat het verwijderen van de kogelmoer uit de voorziene mof ertoe kan leiden dat de kogellagers loskomen, wat de kogelmoer nutteloos maakt.
Positie-indicators met kunststof wijzerplaten worden in een willekeurige positie op drijfassen gemonteerd en geven de werkelijke meting van de positie van het machineonderdeel. Door ultrasone lasmontage wordt loslaten en het binnendringen van stof voorkomen. Het hellende display heeft een 5-cijferige rollende teller aan de bovenzijde.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan