Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Duimschroeven Handslingers

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Onverliesbare duimschroeven - Lage kop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment onverliesbare duimschroeven heeft een lage kop. Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Ze zijn beschikbaar met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²
  • Minimale drukspanning: 190 N/mm2

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Onverliesbare duimschroeven - Lage kop met gleuf

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment Onverliesbare duimschroeven heeft een lage kop met gleuf. Een schroefkop met gleuf wordt aangedraaid met een platte standaardschroevendraaier en vereist minder neerwaartse druk voor het aansturen van onderdelen dan aandrijvingen met een verzonken opening. Gebruik een goedpassende schroevendraaier om slippen te voorkomen.

Deze schroeven zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG. Ze worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Beschikbaar met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²
  • Minimale drukspanning: 190 N/mm2

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Onverliesbare duimschroeven - Lange kop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment onverliesbare duimschroeven heeft een lange kop. Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Ze zijn beschikbaar met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²
  • Minimale drukspanning: 190 N/mm2

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)