Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Poedercoating is een fantastisch proces om uw product op een duurzame en esthetische manier af te werken. Tenminste, mits het poedercoaten correct uitgevoerd wordt. Essentra helpt u hiermee door alle mogelijke vormen van draadhaakjes te leveren: Draadhaken in V-vorm, S-vorm, C-vorm en CV-vorm. Voor ieder te poedercoaten product is er een goede oplossing om te voorkomen dat een afdruk van een draadhaakje in de poedercoating zichtbaar zal zijn. Wilt u eerst een bepaalde vorm zelf testen? Van veel Essentra producten zijn gratis samples beschikbaar!
Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.
This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'C' shaped design is ideal for wider parts, including those with varying thickness. Available in a wide range of lengths to suit your project needs.
Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.
This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'CV' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.
Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.
This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'S' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan