Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging Hittebestendig Apparaten

 (19 productgroepen)


Bedekte tapse pluggen

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Ontworpen voor een stevige passing door de bolle zijkanten.Het beschermt tegen verontreinigingen, vuil en schade.Herbruikbaar vanwege het Materiaal en zonder de effectiviteit van de verzegeling te beïnvloeden. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Geel, Donkergroen, Lichtgroen, Wit, Rood, Zwart, Roze, Paars, Blauw, Donkerblauw, Transparant Serie: SR5751

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5807

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumpervoeten

Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5795

Draadeindkappen

Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.

Draadeinddoppen bieden bescherming voor steigers. Door het ontwerp kunnen ze positief worden bevestigd op uitstekende klembouten op uw steigers.Helpt verwering te voorkomen en vermindert risico op verwondingen.Stevige passing en duurzaamheid. Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1048

Easy-pull maskeerkappen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Flexibele eindkappen met koord

Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.

  • Ontwikkeld om twee afzonderlijke componenten te verbinden en bevestigen.
  • Geschikt voor een brede reeks toepassingen.
  • Zeer flexibel EPDM-materiaal kan uitrekken tot wel drie keer de nominale lengte.
Materiaal: EPDM Kleur: Zwart Serie: SR2000

Hittebestendige ringkappen

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Ringkappen voor Maskering die kunnen worden toegepast als een beschermkap voor uiteinden met en zonder schroefdraad.Geïntegreerde ring maskeert aarding en biedt ook randbescherming.Kan ook worden omgekeerd en gebruikt om gaten af te dichten. Materiaal: Silicone Kleur: Grijs, Naturel, Paars, Geel, Zwart, Rood, Roze, Groen Serie: SR5756

Hittebestendige tapse pluggen

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Klinknagel voetjes

Klinknagelvoetjes zijn ideaal om ter ondersteuning bij het verplaatsen van meubels en zorgen voor een goede bescherming van het oppervlak. Door het eenvoudige ontwerp van onze klinknagelvoetjes zijn ze een snelle en gemakkelijke oplossing waarvoor geen gereedschap nodig is.

Ons assortiment klinknagelvoetjes omvat UL94 HB-geclassificeerde snelvoeten van zwart TPE, met een grijze acetaal klinknagel, die uitstekend geschikt zijn voor houten kasten, apparatuurbehuizingen en vrijstaande elektrische en elektronische apparatuur. Binnen dit assortiment zijn ook zachte snelvoeten verkrijgbaar met een materiaalhardheid van 86 Shore; ook deze zijn gemaakt van zwart TPE en hebben een polypropyleen pen. Ook verkrijgbaar zijn klinknagelvoeten van polyamide 6/6 met UL94-classificatie V2, met een TPE-onderkant. Deze helpen vloeren en buisuiteinden te beschermen wanneer ze met een klinknagel aan de assemblage worden bevestigd.

Klinknagelvoeten worden met een simpele drukbevestiging geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt als glijders, bumpers, sluitingen, schuifvoeten en stops in een groot aantal toepassingen en assemblages. De ingebouwde drukklinknagels worden in voorgeboorde gaten gedrukt. De voet is volledig verwijderbaar.

Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Krimpkappen

Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.

Ideaal voor het afdichten, isoleren en beschermen van pijpen, buizen en stangen.Gebruikt ter bescherming tegen schade, vuil of vocht.Geschikt voor temperaturen tussen -55 C en +110 C. Materiaal: PO Kleur: Zwart Serie: SR1180

Maskeerpluggen

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Veelzijdige maskeeroplossing die als kap of plug kan worden gebruikt.

  • Taps ontwerp.
  • Premium en goedkopere materiaalopties.
Materiaal: Silicone, EPDM Kleur: Paars, Rood, Naturel, Roest, Zwart, Blauw, Groen, Bruin, Geel Serie: SR1075, SR1091

Parallelle beschermpluggen

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggen met centrale treklip

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Pluggen met zijdelingse treklip

Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.

De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.

  • Beschermt tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
  • Bbestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
  • Taps oplopend ontwerp zorgt ervoor fat het deel in verschillende binnendiameters aangebracht kan worden.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Geel, Naturel, Blauw Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Rechte maskeer kappen

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095

Smeernippelkappen

Smeernippelkappen zijn ontworpen om smeernippels te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen. Ons assortiment biedt een selectie van kappen met of zonder lipje om het verwijderen te vergemakkelijken. Het ontwerp van de kap biedt de keuze tussen gekartelde of niet-gekartelde koppen voor eenvoudig vastpakken. Deze smeernippelkappen kunnen ook worden gebruikt als een visuele indicator of de fitting al dan niet is gesmeerd.

Ze zijn een voordelige oplossing die snel en gemakkelijk te installeren en te verwijderen is.

Gebruikt in vloeistoftransmissietoepassingen die smeernippels hebben.

  • Ontworpen om te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Geschikt voor gebruik in machines, apparatuur, voertuigen of elke toepassing die smeernippels gebruikt.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Tapse papieren kappen

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Tapered Paper Caps are a type of protective cap, that can withstand temperatures up to 204 C.
  • Ideal use for end of tubes, pipes or other cylindrical objects.
  • Made from a mixture of post-consumer and virgin materials, making them a recyclable option.
Materiaal: Crêpepapier Kleur: Bruin Serie: SR6114

USB-stofkap

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Materiaal: Nylon, Siliconenrubber, Kunststof, EPDM Kleur: Zwart, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRF0058

Voetjes met Blokkeerpen

Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.

Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.

U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.