Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Draadclips

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Screw Mount Wire Clip

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Screw mount wire clips to hold cables in place. Available in two different types.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Adjustable Wire Clip

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Self Adhesive Wire Clip

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)