Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Slottex-pluggen zijn inschroefbare beschermpluggen die geplaatst en verwijderd kunnen worden met een schroevendraaier, een steeksleutel of een dopsleutel. Ze kunnen handmatig of met elektrisch gereedschap aangedraaid worden. Het assortiment bestrijkt een groot aantal afmetingen dat geschikt is voor Metrische schroefdraden, BSP- en UNF-schroefdraden.
Snap-fit pluggen worden met een enkele draai stevig in de juiste positie geduwd. De plug heeft een lip in het midden die stevig vastgepakt kan worden voor vastdraaien en eenvoudige verwijdering. Het assortiment is geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draad.
Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.
De grote flens op deze reeks tapse kappen en pluggen zorgt voor betere bescherming en eenvoudige verwijdering. Ze zijn ontworpen voor gebruik als zowel kap als plug en bieden uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport. Ons assortiment is verkrijgbaar in blauw en rood.
Deze heavy-duty tapse kappen en pluggen van LDPE zijn voorzien van een stevige wand en afdichtingsringen voor maximale bescherming. Door het tapse profiel fungeert dit veelzijdige onderdeel als plug voor meerdere binnendiameters of als kap voor meerdere buitendiameters. Ons assortiment is verkrijgbaar in rood of wit.
Standaard tapse kappen en pluggen zijn zo ontworpen dat elke kap meerdere buitendiameters kan afdekken of in meerdere binnendiameters als plug kan worden gestoken. Het duurzame materiaal beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Trillingsdempende pluggen zijn ideaal voor hydraulische BSP-aansluitingen. Het ontwerp met getande schroefdraad zorgt ervoor dat onze trillingsdempende pluggen voorkomen dat onderdelen los raken tijdens beweging. Deze hydraulische pluggen zijn vervaardigd uit een transparant materiaal zodat de geïnstalleerde O-ringen gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan