Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Pluggen met vinnen kunnen in het buisgat worden geduwd en voorkomen het binnendringen van vuil. De gatplug is voorzien van zachte vinnen waardoor deze een ideale keuze is voor toepassingen met dunwandige koperen buizen.
Het ontwerp is voorzien van een klein, onopvallend treklipje dat het plaatsen en verwijderen snel en gemakkelijk maakt.
Onze hangslotzegels worden gebruikt om goederen tijdens het transport te beveiligen en geven een duidelijke indicatie van sabotage of inbreuk - waardoor u gemoedsrust krijgt tijdens de verzending. Deze afdichtingen zijn een ideale keuze voor meer veeleisende toepassingen.
De verzegeling kan alleen worden verwijderd met een draadknipper (apart verkrijgbaar). Deze zegels voor eenmalig gebruik bieden een goedkoop en veilig alternatief voor conventionele hangsloten. Ze zijn gemaakt van transparant materiaal dat sabotagebewijs levert.
Onze kabelverzegelingen met kunststof behuizing bieden een hoog beschermingsniveau en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Dit product heeft een economische kunststof body in verschillende kleuren en een niet-voorgevormde kabel die ontrafelt wanneer erin wordt gesneden om fraude te voorkomen. De hoge treksterkte maakt het geschikt voor verschillende toepassingen met een hoog beveiligingsniveau.
Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.
Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan